SKINTOP INOX SC NPT 3/8" SKINTOP INOX SC NPT 3/8" 53806819 SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R,corrosiebestendige roestvast stalen kabelwartel met gladde oppervlakken, compact ontwerp, zeewaterbestendig
SKINTOP HYGIENIC SC NPT 1/2" SKINTOP HYGIENIC SC NPT 1/2" 54114320 SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, bestendige roestvast stalen kabelwartel met gladde oppervlakken voor gebruik in de productzone
SKINTOP HYGIENIC-R NPT 3/4" SKINTOP HYGIENIC-R NPT 3/4" 54114230 SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, bestendige roestvast stalen kabelwartel met gladde oppervlakken voor gebruik in de productzone
SKINTOP COLD-R NPT 1/2'' SKINTOP COLD-R NPT 1/2'' 53113712 SKINTOP® COLD, metrische messing kabelwartel, hoge koudebestendigheid en koude slagvastheid, hoge mechanische stabiliteit
SKINTOP ST NPT 3/8'' RAL 7001 SGY 10PC SKINTOP ST NPT 3/8'' RAL 7001 SGY 10PC 53110076 SKINTOP® NPT, polyamide kabelwartel met conisch NPT schroefdraad en breed, variabel klembereik voor een optimale trekontlasting
SKINTOP MS-NPT BRUSH 2" PLUS SKINTOP MS-NPT BRUSH 2" PLUS 53112087 SKINTOP® MS-NPT BRUSH, ongecompliceerde messing kabelwartel met snel schermcontact en maximale montagevrijheid, NPT verbindingsschroefdraad
SKINTOP MS-SC NPT 3/4" SKINTOP MS-SC NPT 3/4" 53112930 SKINTOP® MS-SC NPT, messing kabelwartel met hoog geleidend, flexibel EMC contact, voor kabels met en zonder binnenmantel
SKINTOP MSR NPT 1/2'' SKINTOP MSR NPT 1/2'' 53112026 SKINTOP® MS NPT, vernikkelde, messing kabelwartel met conisch NPT schroefdraad en breed, variabel klembereik voor een optimale trekontlasting
SKINTOP INOX NPT 1/4" SKINTOP INOX NPT 1/4" 53806778 SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R,corrosiebestendige roestvast stalen kabelwartel met gladde oppervlakken, compact ontwerp, zeewaterbestendig
SKINTOP ST NPT 1/2'' RAL 7001 SGY SKINTOP ST NPT 1/2'' RAL 7001 SGY 53016030 SKINTOP® NPT, polyamide kabelwartel met conisch NPT schroefdraad en breed, variabel klembereik voor een optimale trekontlasting