SKINTOP® NPT kleine VPE

SKINTOP® NPT, polyamide kabelwartel met conisch NPT schroefdraad en breed, variabel klembereik voor een optimale trekontlasting

Groot aantal keurmerken Optimale trekontlasting Mechanische weerstand Maximale bescherming tegen vibratie Goede chemische bestendigheid

CE CULUS cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Klembereik ØF (mm) SW sleutelmaat mm Totale lengte, C (mm) Schroefdraadlengte, D (mm) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
53110076 ST 3/8" 3,5 - 8 19 43.0 15
53110077 ST 1/2" 5 - 12 24 45.0 15
53110078 ST 3/4" 13 - 18 33 53.0 15
53110079 ST 1" 19 - 25,4 42 60.0 15

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Geleverde kleur

  • RAL 7001, zilvergrijs

Materiaal

  • Materiaal: Polyamide
    Afdichting: CR

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 5 bar

Temperatuurbereik

  • Flexibel: -20°C tot +100°C
  • Statisch: -40°C tot +100°C

Voordelen

  • Conische NPT-schroefdraad
  • Grote trillingsbestendigheid
  • Optimale trekontlasting
  • Groot, variabel klembereik
  • Maximale betrouwbaarheid

Toepassing

  • Gebruikt in zones waar veel kabels en draden moeten worden ingevoerd in behuizingen op minimale ruimte
  • Machine- en apparatenbouw
  • Automatisering
  • Apparaten
  • Behuizingen

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Opmaak

  • NPT verbindingsschroefdraad volgens ASME B1.20.1 - 2013

Opmerking

  • Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® PG accessoires
  • 3/8" = PG9
  • 1/2" = PG13.5
  • 3/4" = PG21
  • 1" = PG29