SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT, polyamide kabelwartel met conisch NPT schroefdraad en breed, variabel klembereik voor een optimale trekontlasting

Goede chemische bestendigheid Maximale bescherming tegen vibratie Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Groot aantal keurmerken

CE CULUS cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C (mm) Schroefdraadlengte, D (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® ST NPT zilvergrijs
53016010
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 43.0 15 100
53016030
NPT 1/2" 5 - 12 24 47.0 15 100
53016050
NPT 3/4" 13 - 18 33 53.0 15 50
53016060
NPT 1" 14 - 25 42 60.0 15 25
SKINTOP® ST NPT zwart
53016210
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 43.0 15 100
53016230
NPT 1/2" 5 - 12 24 47.0 15 100
53016250
NPT 3/4" 13 - 18 33 53.0 15 50
53016260
NPT 1" 14 - 25 42 60.0 15 25
SKINTOP® STR NPT zilvergrijs
53016110
NPT 3/8" 2 - 6 19 43.0 15 100
53016130
NPT 1/2" 4 - 9 24 47.0 15 100
53016150
NPT 3/4" 9 - 16 33 53.0 15 50
SKINTOP® STR NPT zwart
53016310
NPT 3/8" 2 - 6 19 43.0 15 100
53016330
NPT 1/2" 4 - 9 24 47.0 15 100
53016350
NPT 3/4" 9 - 16 33 53.0 15 50
SKINTOP® BS NPT zilvergrijs
53016610
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 80.5 15 100
53016630
NPT 1/2" 5 - 12 24 104.0 15 100
53016650
NPT 3/4" 13 - 18 33 133.0 15 50
SKINTOP® BS NPT zwart
53016810
NPT 3/8" 3,5 - 8 19 80.5 15 100
53016830
NPT 1/2" 5 - 12 24 104.0 15 100
53016850
NPT 3/4" 13 - 18 33 133.0 15 50

Voordelen

  • Conische NPT-schroefdraad
  • Grote trillingsbestendigheid
  • Optimale trekontlasting
  • Groot, variabel klembereik
  • Maximale betrouwbaarheid

Toepassing

  • Gebruikt in zones waar veel kabels en draden moeten worden ingevoerd in behuizingen op minimale ruimte
  • Machine- en apparatenbouw
  • Automatisering
  • Apparaten
  • Behuizingen

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Opmaak

  • NPT verbindingsschroefdraad volgens ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® STR NPT met reductie afdichtingsinzetstuk om kabels met kleinere buitendiameter af te dichten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Geleverde kleur

  • Zilvergrijs (RAL 7001)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • Materiaal: Polyamide
    Afdichting: CR

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 5 bar

Temperatuurbereik

  • Dynamisch: -20 °C tot +100 °C
  • Statisch: -40°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.