SKINTOP® NPT kleine VPE
SKINTOP® NPT, polyamide kabelwartel met conisch NPT schroefdraad en breed, variabel klembereik voor een optimale trekontlasting
Voordelen
- Conische NPT-schroefdraad
- Grote trillingsbestendigheid
- Optimale trekontlasting
- Groot, variabel klembereik
- Maximale betrouwbaarheid
Toepassing
- Gebruikt in zones waar veel kabels en draden moeten worden ingevoerd in behuizingen op minimale ruimte
- Machine- en apparatenbouw
- Automatisering
- Apparaten
- Behuizingen
Normreferentie en keurmerken
- UL File Nr. E79903
Opmaak
- NPT verbindingsschroefdraad volgens ASME B1.20.1 - 2013
Opmerking
- Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® PG accessoires
- 3/8" = PG9
- 1/2" = PG13.5
- 3/4" = PG21
- 1" = PG29
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Geleverde kleur
- RAL 7001, zilvergrijs
-
Materiaal
- Materiaal: Polyamide
Afdichting: CR -
Veiligheidsklasse
- IP 68 - 5 bar
-
Temperatuurbereik
- Dynamisch: -20 °C tot +100 °C
- Statisch: -40°C tot +100°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.