SKINTOP® MS-NPT BRUSH

SKINTOP® MS-NPT BRUSH, ongecompliceerde messing kabelwartel met snel schermcontact en maximale montagevrijheid, NPT verbindingsschroefdraad

Betrouwbaar Stoorsignalen Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE CULUS cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C (mm) Schroefdraadlengte, D (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
​​SKINTOP® MS-NPT BRUSH
53112037
NPT 3/4" 9 - 17 29 43.0 15 10
53112047
NPT 1" 11 - 21 36 48.2 15 1
53112057
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 1
53112067
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 59.0 17 1
53112077
NPT 2" 34 - 45 67 63.3 17 1
53112087
NPT 2" plus 44 - 55 75 72.5 17 1

Voordelen

  • Optimaal 360°-contact met afscherming,
    lage contactweerstand
  • Sneller dan vergelijkbare systemen
  • Gebruiksvriendelijk en betrouwbaar
  • Hoogste montagevrijheid bij de kabelafstelling

Toepassing

  • Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting
  • Automatisering
  • Zware aandrijfsystemen
  • Frequentie-omzetters
  • Transportsystemen

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Opmaak

  • NPT verbindingsschroefdraad volgens ASME B1.20.1 - 2013

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Materiaal

  • Lichaam: Messing vernikkeld dopmoer: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide EMC-borstel: Messingdraad afdichtring: Elastomeer O-ring: Elastomeer

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperatuurbereik

  • Dynamisch: -25 °C tot +100 °C
  • Statisch: -40 °C tot +100 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.