SKINTOP® MS-SC NPT

SKINTOP® MS-SC NPT, messing kabelwartel met hoog geleidend, flexibel EMC contact, voor kabels met en zonder binnenmantel

Betrouwbaar Stoorsignalen Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE CULUS cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C (mm) Schroefdraadlengte, D (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
​SKINTOP® MS-SC NPT
53112910
NPT 3/8" 4,5 - 10 20 39.7 15 100
53112920
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 50
53112930
NPT 3/4" 9 - 17 29 44.5 15 25
53112940
NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15 25
53112950
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 10
53112960
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17 5

Voordelen

  • Optimale EMC bescherming dankzij lage afschermingsweerstand
  • Geschikt voor kabels met en zonder binnenmantel
  • Ook geschikt voor de voortzetting van de kabelafscherming naar een andere aansluiting
  • Hoog geleidende flexibele EMC-contactveer daardoor eenvoudige installatie van verschillende schermdiameters
  • Gemakkelijke montage

Toepassing

  • Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting
  • Automatisering
  • Telecommunicatie
  • Meet- en regeltechniek
  • Machinebouw en installatie

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Opmaak

  • NPT verbindingsschroefdraad volgens ASME B1.20.1 - 2013

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Materiaal

  • Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperatuurbereik

  • Dynamisch: -25 °C tot +100 °C
  • Statisch: -40 °C tot +100 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.