SKINTOP® HYGIENIC NPT

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, bestendige roestvast stalen kabelwartel met gladde oppervlakken voor gebruik in de productzone

  • Zeer geschikt voor gebruik in omgevingen met hoge hygiëne-eisen, geen scherpe randen, robuust en duurzaam
  • Geen spleten, holte of buitenste schroefdraad - daardoor geen verontreinigingsrisico aan levensmiddelenmachines, -installaties of -componenten

Voedings- & drankindustrie Goede chemische bestendigheid Groot klembereik Mechanische weerstand Robuust Temperatuurbestendig

CE cRUus ECOLAB NSF EHEDG

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm Thread length D mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® HYGIENIC NPT
54114100
NPT 1/4" 4 - 6 7,2 16 39.5 5
54114110
NPT 3/8" 6,5 - 9 7,8 20 42.5 5
54114120
NPT 1/2" 9 - 12 8,4 24 47.0 5
54114130
NPT 3/4" 11,5 - 15,5 8,8 29 50.0 5
SKINTOP® HYGIENIC-R NPT
54114200
NPT 1/4" 3 - 4,5 7,2 16 39.5 5
54114210
NPT 3/8" 4,5 - 7 7,8 20 42.5 5
54114220
NPT 1/2" 7 - 10 8,4 24 47.0 5
54114230
NPT 3/4" 9 - 12,5 8,4 29 50.0 5

Voordelen

  • Hygiënisch ontwerp voor de beste
    reinigingsresultaten
  • Gladde oppervlakken en het ontbreken van scherpe randen voorkomen de vorming van micro-organismen

Toepassing

  • Levensmiddelmachines, -installaties en -componenten
  • Voor gebruik in het voedselbereidingsgebied
  • Farmaceutische industrie

Normreferentie en keurmerken

  • EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
    Ontwerpcriteria voor hygiënische machines, apparaten en componenten
  • ECOLAB®
    industriële standaard voor innovatie en efficiëntie op het gebied van professionele reiniging en desinfectering
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Speciale afdichtring voor voedingsmiddelen- en drankindustrie in Noord-Amerika
  • NSF/ANSI 169-ontwerpcriteria voor hygiënische machines, apparaten en componenten

Opmaak

  • Eenvoudige reiniging dankzij materiaal en design
  • Goed van levensmiddelen te onderscheiden door de blauwe kleur van de afdichtingsmaterialen
  • Een compleet onderdeel maakt eenvoudige montage van buitenaf mogelijk
  • NPT verbindingsschroefdraad volgens ASME B1.20.1 - 2013

Materiaal

  • Lichaam: Roestvast staal - V4A (1.4404 / 316L) inzetstuk: Polyamide afdichting: FKM

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.