SKINTOP® HYGIENIC SC NPT

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, bestendige roestvast stalen kabelwartel met gladde oppervlakken voor gebruik in de productzone

Nu met NSF/ANSI 169 certificering: "for use in food zone non contact"

Voedings- & drankindustrie Goede chemische bestendigheid Groot klembereik Mechanische weerstand Robuust Stoorsignalen Temperatuurbestendig

CE cRUus ECOLAB NSF EHEDG

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm Thread length D mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
54114300
NPT 1/4" 4 - 6 7,2 16 39.5 5
54114310
NPT 3/8" 6,5 - 9 7,8 20 42.5 5
54114320
NPT 1/2" 9 - 12 8,4 24 47.0 5
54114330
NPT 3/4" 11,5 - 15,5 8,8 29 50.0 5

Voordelen

  • Optimale EMC bescherming dankzij lage afschermingsweerstand
  • Hoog geleidende flexibele EMC-contactveer daardoor eenvoudige installatie van verschillende schermdiameters
  • Hygiënisch ontwerp voor de beste
    reinigingsresultaten
  • Gladde oppervlakken en het ontbreken van scherpe randen voorkomen de vorming van micro-organismen

Toepassing

  • Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting
  • Levensmiddelmachines, -installaties en -componenten
  • Voor gebruik in het voedselbereidingsgebied
  • Farmaceutische industrie

Normreferentie en keurmerken

  • EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
    Ontwerpcriteria voor hygiënische machines, apparaten en componenten
  • ECOLAB®
    industriële standaard voor innovatie en efficiëntie op het gebied van professionele reiniging en desinfectering
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Speciale afdichtring voor voedingsmiddelen- en drankindustrie in Noord-Amerika
  • DIN EN 1672-2
    Voedingsmiddelenmachines - Algemene vormgevingsrichtlijnen
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169-ontwerpcriteria voor hygiënische machines, apparaten en componenten

Opmaak

  • Eenvoudige reiniging dankzij materiaal en design
  • Goed van levensmiddelen te onderscheiden door de blauwe kleur van de afdichtingsmaterialen
  • Een compleet onderdeel maakt eenvoudige montage van buitenaf mogelijk
  • NPT verbindingsschroefdraad volgens ASME B1.20.1 - 2013

Let op

  • Inbouwmaten, zie tabel T21

Materiaal

  • Lichaam: Roestvast staal - V4A (1.4404 / 316L) inzetstuk: Polyamide afdichting: FKM

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.