SKINTOP® INOX NPT

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® INOX NPT
53806778
NPT 1/4" 4 - 7 16 37.8 15 5
53806779
NPT 3/8" 6 - 10 20 40.4 15 5
53806780
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 5
53806781
NPT 3/4" 9 - 17 29 46.2 15 5
53806782
NPT 1" 11 - 21 36 50.6 15 5
53806783
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 59.2 17 5
53806784
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 63.2 17 5
SKINTOP® INOX-R NPT
53806796
NPT 1/4" 3 - 5 16 37.8 15 5
53806798
NPT 1/2" 6 - 10 24 42.5 15 5
53806799
NPT 3/4" 7 - 13 29 46.2 15 5
53806800
NPT 1" 8 - 15 36 50.6 15 5
53806801
NPT 1 1/4" 15 - 23 45 59.2 17 5
53806802
NPT 1 1/2" 22 - 29 54 63.2 17 5

Voordelen

  • Corrosiebestendig
  • Bestand tegen zeewater
  • Gladde oppervlakken, geen scherpe randen
  • Compacte uitvoering
  • Groot, variabel klembereik

Toepassing

  • On- en offshoretoepassingen
  • Bottelarijen en brouwerijen
  • Voedingsindustrie (productvrije zone, spatwaterzone)

Normreferentie en keurmerken

  • ECOLAB®
    industriële standaard voor innovatie en efficiëntie op het gebied van professionele reiniging en desinfectering
  • DIN EN 1672-2
    Voedingsmiddelenmachines - Algemene vormgevingsrichtlijnen
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • NSF/ANSI 169-ontwerpcriteria voor hygiënische machines, apparaten en componenten

Opmaak

  • NPT verbindingsschroefdraad volgens ASME B1.20.1 - 2013

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Materiaal

  • Materiaal: roestvast staal - V4A
    (1.4404 / 316L)
    Binnenwerk: polyamide
    Afdichting: silicoon
    O-ring: silicoon
  • Halogeenvrij

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 5 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.