SKINTOP® INOX SC NPT
SKINTOP® INOX / SKINTOP® INOX-R,corrosiebestendige roestvast stalen kabelwartel met gladde oppervlakken, compact ontwerp, zeewaterbestendig
- Compacte roestvrij stalen uitvoering
- Optimale EMC-bescherming
Voordelen
- Gladde oppervlakken, geen scherpe randen
- Compacte uitvoering
- Groot, variabel klembereik
- Optimale EMC bescherming dankzij lage afschermingsweerstand
- Hoog geleidende flexibele EMC-contactveer daardoor eenvoudige installatie van verschillende schermdiameters
Toepassing
- Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting
- Farmaceutische industrie
- Voedingsindustrie (productvrije zone, spatwaterzone)
- On- en offshoretoepassingen
- Bottelarijen en brouwerijen
Normreferentie en keurmerken
- ECOLAB®
industriële standaard voor innovatie en efficiëntie op het gebied van professionele reiniging en desinfectering - DIN EN 1672-2
Voedingsmiddelenmachines - Algemene vormgevingsrichtlijnen - DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery - NSF/ANSI 169-ontwerpcriteria voor hygiënische machines, apparaten en componenten
Opmaak
- NPT verbindingsschroefdraad volgens ASME B1.20.1 - 2013
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Materiaal
- Materiaal: roestvast staal - V4A
(1.4404 / 316L)
Binnenwerk: polyamide
Afdichting: silicoon
O-ring: silicoon - Halogeenvrij
-
Veiligheidsklasse
- NEMA type 1, type 2, type 4X, type 6, type 12 volgens UL50E
- IP 68 - 5 bar
-
Temperatuurbereik
- -40°C tot +100°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.