SKINTOP® COLD NPT

SKINTOP® COLD, metrische messing kabelwartel, hoge koudebestendigheid en koude slagvastheid, hoge mechanische stabiliteit

Voor extreme vriestemperaturen

Goede chemische bestendigheid Bestand tegen lage temperaturen Corrosiebestendig Mechanische weerstand Temperatuurbestendig

CE VDE cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® COLD NPT
53113700
NPT 1/4" 4 - 7 16 36.0 15 100
53113701
NPT 3/8" 5 - 10 20 39.7 15 100
53113702
NPT 1/2" 7 - 13 24 42.5 15 50
53113703
NPT 3/4" 9 - 17 29 44.5 15 25
53113704
NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15 25
53113705
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 15 10
53113706
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17 5
53113707
NPT 2" 34 - 45 67 63.5 17 5
SKINTOP® COLD-R NPT
53113710
NPT 1/4" 3 - 5 16 36.0 15 100
53113711
NPT 3/8" 4,5 - 7 20 39.7 15 100
53113712
NPT 1/2" 6 - 10 24 42.5 15 50
53113713
NPT 3/4" 7 - 13 29 44.5 15 25
53113714
NPT 1" 8 - 15 36 49.0 15 25
53113715
NPT 1 1/4" 15 - 23 45 57.5 17 10
53113716
NPT 1 1/2" 22 - 29 54 61.5 17 5
53113717
NPT 2" 28 - 39 67 63.5 17 5

Voordelen

  • Hoge koudebestendigheid
  • Koudeslagbestendig
  • Hoge mechanische belastbaarheid
  • Optimale trekontlasting
  • Groot, variabel klembereik

Toepassing

  • In omgevingen met hoge eisen aan bijzondere mechanische stabiliteit en koudebestendigheid
  • Verwarmings- en airconditioningsystemen
  • Diepvriesinstallaties en koelcellen
  • Offshoretoepassingen
  • Installatietechniek

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Opmaak

  • NPT verbindingsschroefdraad volgens ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® COLD-R NPT met reduceerring afdichtingsinzetstuk om kabels met kleine buitendiameter af te dichten

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    Inzetstuk: polyamide
    Afdichtring: silicone
    O-ring: silicone

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar (NPT 1/4'' - 1/2'')
    IP 68 - 5 bar (NPT 3/4'' - 2"")
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Temperatuurbereik

  • -70°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.