SKINTOP® MS NPT

SKINTOP® MS NPT, vernikkelde, messing kabelwartel met conisch NPT schroefdraad en breed, variabel klembereik voor een optimale trekontlasting

Goede chemische bestendigheid Corrosiebestendig Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE CULUS cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® MS NPT
53112004
NPT 1/4" 3,5 - 7 16 36.0 15 100
53112014
NPT 3/8" 4,5 - 9 20 39.7 15 100
53112024
NPT 1/2" 7 - 12,5 24 42.5 15 50
53112034
NPT 3/4" 9 - 16,5 29 44.5 15 25
53112044
NPT 1" 11 - 21 36 49.0 15 25
53112054
NPT 1 1/4" 19 - 28 45 57.5 17 10
53112064
NPT 1 1/2" 27 - 35 54 61.5 17 5
53112074
NPT 2" 34 - 45 67 63.5 17 5
SKINTOP® MSR NPT
53112006
NPT 1/4" 1 - 5 16 36.0 15 100
53112016
NPT 3/8" 2 - 7 20 39.7 15 100
53112026
NPT 1/2" 5 - 10 24 42.5 15 50
53112036
NPT 3/4" 6 - 13 29 44.5 15 25
53112046
NPT 1" 7 - 15 36 49.0 15 25
53112056
NPT 1 1/4" 15 - 23 45 57.5 17 10
53112066
NPT 1 1/2" 22 - 29 54 61.5 17 5
53112076
NPT 2" 28 - 39 67 63.5 17 5

Voordelen

  • Conische NPT-schroefdraad
  • Maximale betrouwbaarheid
  • Optimale trekontlasting
  • Groot, variabel klembereik

Toepassing

  • In omgevingen met hoge eisen aan bijzondere mechanische, chemische stabiliteit
  • Chemische industrie
  • Meet- en regeltechniek
  • Machine- en apparatenbouw
  • Installatietechniek

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Opmaak

  • NPT verbindingsschroefdraad volgens ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® MSR NPT met reductie afdichtingsinzetstuk om kabels met kleinere buitendiameter af te dichten

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Materiaal

  • Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar
  • NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperatuurbereik

  • Dynamisch: -25 °C tot +100 °C
  • Statisch: -40°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.