FLEXIMARK® Kit DYMO

DYMO® Industrie Rhino Pro 4200 is de kleinste draagbare labelprinter van de DYMO® serie voor industriële markering, ABC toetsenbord

Montagetijd Lichtgewicht Benodigde ruimte

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Inhoud (VE) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
83257104
Marking Kit Rhino 4200 12mm 1
83257103
Marking Kit Rhino 4200 9mm 1

Voordelen

  • Inhoud markeerkoffer: bevat alle onderdelen voor on-site montage
  • Compact en mobiel apparaat

Toepassing

  • Labelen van aansluitklemmen
  • Labelen van modules en componenten
  • Labelen van patchpanelen en aansluitdozen
  • Labelen van kabels en aders

Bijzonderheden

  • QWERTZ-toetsenbord
  • Breed industrieel inzetbare labelprinter geschikt voor diverse materialen en kleuren. Afmetingen printlint: 6mm (1/4"), 9 mm 3/8"), 12 mm (1/2") en 19 mmm (3/4")
  • "Favorieten"-toets om snel de meest gebruikte labels, symbolen en teksten te selecteren
  • Degelijke rubberen bescherming
  • Goed leesbaar LCD-scherm met hoog contrast

Opmerking

  • Netsnoer wordt niet meegeleverd (art.nr. 61800150)

Productopbouw

  • Inhoud: 1x etikettenprinter Rhino 4200 1x Vinyl etiketten 9 mm (resp.12 mm) in geel en wit 1x speciale perforatietang FL52-ERA 1x tekenhouders PTE 9,5-1000

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 5.0 Class-Description: Labelmaker

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 6.0 Class-Description: Labelmaker

Geleverde kleur

  • Zwart, geel en wit

Materiaal

  • Li-Ion accu

  • DYMO® is een geregistreerd handelsmerk van Sanford GmbH, een onderneming van Newell Rubbermaid
  • In de FLEXIMARK® DYMO® Set DYMO PL 150 is opgenomen (dezelfde functies als DYMO® 4200, gewoon een ander merk)
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.