FLEXIMARK® Micro Kit

FLEXIMARK® micro kit - een handige box met alle accessoires die u nodig heeft voor on-site kunststof markering van kabels en enkeladers.

Montagetijd Goede chemische bestendigheid

Artikelnummer Artikelbenaming Markeerder / VPE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Micro kit
83290100 FLEXIMARK® Micro Kit WH - 1
Letters
83290120 Trasp strips A WH 1200 1
83290121 Trasp strips B WH 1200 1
83290122 Trasp strips C WH 1200 1
83290123 Trasp strips D WH 1200 1
83290124 Trasp strips E WH 1200 1
83290125 Trasp strips F WH 1200 1
83290126 Trasp strips G WH 1200 1
83290127 Trasp strips H WH 1200 1
83290128 Trasp strips I WH 1200 1
83290129 Trasp strips J WH 1200 1
83290130 Trasp strips K WH 1200 1
83290131 Trasp strips L WH 1200 1
83290132 Trasp strips M WH 1200 1
83290133 Trasp strips N WH 1200 1
83290134 Trasp strips O WH 1200 1
83290135 Trasp strips P WH 1200 1
83290136 Trasp strips Q WH 1200 1
83290137 Trasp strips R WH 1200 1
83290138 Trasp strips S WH 1200 1
83290139 Trasp strips T WH 1200 1
83290140 Trasp strips U WH 1200 1
83290141 Trasp strips V WH 1200 1
83290142 Trasp strips W WH 1200 1
83290143 Trasp strips X WH 1200 1
83290144 Trasp strips Y WH 1200 1
83290145 Trasp strips Z WH 1200 1
Cijfers
83290102 Trasp strips 0 WH 1200 1
83290103 Trasp strips 1 WH 1200 1
83290104 Trasp strips 2 WH 1200 1
83290105 Trasp strips 3 WH 1200 1
83290106 Trasp strips 4 WH 1200 1
83290107 Trasp strips 5 WH 1200 1
83290108 Trasp strips 6 WH 1200 1
83290109 Trasp strips 7 WH 1200 1
83290110 Trasp strips 8 WH 1200 1
83290111 Trasp strips 9 WH 1200 1
Symbolen
83290112 Trasp strips + WH 1200 1
83290113 Trasp strips - WH 1200 1
83290116 Trasp strips . WH 1200 1
83290115 Trasp strips / WH 1200 1
83290118 Trasp strips Ø WH 1200 1
83290114 Trasp strips aardingssymbool WH 1200 1
83290117 Trasp strips * WH 1200 1
83290119 Trasp strips : WH 1200 1

Voordelen

  • Een systeem voor diverse toepassingen
  • Mogelijkheid om te wisselen tussen markeerteksten zonder de markering te verwijderen
  • Gereduceerde installatietijd
  • Snel, efficiënt, gebruiksvriendelijk en ruimtebesparend
  • Duurzame PVC hulzen tegen verwering en slijtage

Toepassing

  • Voor binnengebruik
  • Voor snelle en eenvoudige on-site montage
  • Voor enkelader- en kabelmarkering
  • Markering voor en na montage

Bijzonderheden

  • Brandgedrag volgens UL 94V-0

Opmerking

  • Voorbedrukte alfanumerieke karakters worden in de lege hulzen aangebracht om draad, kabels, aansluitklemmen, etc. te markeren
  • Markeringen kunnen worden aangebracht of verwijderd met een verwijderingshaak (artikelnr. 83290201)

Inclusief

  • Micro Kit: 1x tekenstrook met karakters 1-9 en A B C E L N R S T V + -/ (1 tekenstrook bevat 24 markeringen) 1x blanco tekenstrook in wit en rood 50x transparante markeerhulzen 3-4/15 mm 20x transparante markeerhulzen 8-10/15 mm 50x transparante hulzen voor kabelbinder 23 mm 50x snap-on markeerhulzen 2-3,5/15 mm 50x snap-on markeerhulzen 2,8-5/15 mm 50x spark pins 1,5 mm2,9 mm, rood 20x spark pins 2,5 mm2,12 mm, blauw 20x spark pins 4 mm2, 12 mm, groen 50x zelfklevend component markeerhuls, 15 mm 1x montagegereedschap (artikelnr. 83290199)
  • Iedere TraspTM bevat 50 stroken met 24 markeringen (totaal 1.200 markeringen per VE)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal

Afmetingen

  • Micro Kit: 170 x 210 x 75 mm
  • Breedte van de TRASPTMstrips: 2,3 mm

Op aanvraag:

  • Meer markeringen op aanvraag verkrijgbaar

Geleverde kleur

  • Tekenstroken: wit
  • Op aanvraag. Gele tekenstroken

Temperatuurbereik

  • -50°C tot +80°C

  • Trasp TM is een geregistreerd handelsmerk van 3M
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.