Aanduidingsringen PA

Gesloten markeerringen met voorgedrukte tekens en cijfers voor het markeren van draden/enkele aders voor de montage, vlamvertragend overeenkomstig UL 94 V

Toebehoren (bewaarbox, montagegereedschap) in webcatalogus

Vlamvertragend UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Markeerder / VPE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
PA 02
61817800 PA 02 / 0 200 1
61817810 PA 02 / 1 200 1
61817820 PA 02 / 2 200 1
61817830 PA 02 / 3 200 1
61817840 PA 02 / 4 200 1
61817850 PA 02 / 5 200 1
61817860 PA 02 / 6 200 1
61817870 PA 02 / 7 200 1
61817880 PA 02 / 8 200 1
61817890 PA 02 / 9 200 1
61817900 PA 02/blank 200 1
61817910 PA 02 / A 200 1
61817920 PA 02 / B 200 1
61817930 PA 02 / C 200 1
61817940 PA 02 / D 200 1
61817950 PA 02 / E 200 1
61817960 PA 02 / F 200 1
61817970 PA 02 / G 200 1
61817980 PA 02 / H 200 1
61817990 PA 02 / I 200 1
61818000 PA 02 / J 200 1
61818011 PA 02 / K 200 1
61818020 PA 02 / L 200 1
61818030 PA 02 / M 200 1
61818040 PA 02 / N 200 1
61818050 PA 02 / O 200 1
61818060 PA 02 / P 200 1
61818070 PA 02 / Q 200 1
61818080 PA 02 / R 200 1
61818090 PA 02 / S 200 1
61819100 PA 02 / T 200 1
61819110 PA 02 / U 200 1
61819120 PA 02 / V 200 1
61819130 PA 02 / W 200 1
61819140 PA 02 / X 200 1
61819150 PA 02 / Y 200 1
61819160 PA 02 / Z 200 1
61819170 PA 02 / / 200 1
61819180 PA 02 / . 200 1
61819190 PA 02 / , 200 1
61819200 PA 02 / : 200 1
61819210 PA 02 / = 200 1
61819220 PA 02/aardingskarakter 200 1
61819260 PA 02 / + 200 1
61819270 PA 02 / - 200 1
61819280 PA 02 / ~ 200 1
PA 1
61819300 PA 1 / 0 200 1
61819310 PA 1 / 1 200 1
61819320 PA 1 / 2 200 1
61819330 PA 1 / 3 200 1
61819360 PA 1 / 6 200 1
61819340 PA 1 / 4 200 1
61819350 PA 1 / 5 200 1
61819370 PA 1 / 7 200 1
61819380 PA 1 / 8 200 1
61819390 PA 1 / 9 200 1
61819400 PA 1/blank 200 1
61819410 PA 1 / A 200 1
61819420 PA 1 / B 200 1
61819430 PA 1 / C 200 1
61819440 PA 1 / D 200 1
61819450 PA 1 / E 200 1
61819460 PA 1 / F 200 1
61819470 PA 1 / G 200 1
61819480 PA 1 / H 200 1
61819490 PA 1 / I 200 1
61819500 PA 1 / J 200 1
61819510 PA 1 / K 200 1
61819520 PA 1 / L 200 1
61819530 PA 1 / M 200 1
61819540 PA 1 / N 200 1
61819550 PA 1 / O 200 1
61819560 PA 1 / P 200 1
61819570 PA 1 / Q 200 1
61819580 PA 1 / R 200 1
61819590 PA 1 / S 200 1
61819600 PA 1 / T 200 1
61819610 PA 1 / U 200 1
61819620 PA 1 / V 200 1
61819630 PA 1 / W 200 1
61819640 PA 1 / X 200 1
61819650 PA 1 / Y 200 1
61819660 PA 1 / Z 200 1
61819670 PA 1 / / 200 1
61819680 PA 1 / . 200 1
61819690 PA 1 / , 200 1
61819700 PA 1 / : 200 1
61819710 PA 1 / = 200 1
61819720 PA 1/aardingskarakter 200 1
61819760 PA 1 / + 200 1
61819770 PA 1 / - 200 1
61819780 PA 1 / ~ 200 1
PA 2
61819800 PA 2 / 0 100 1
61819810 PA 2 / 1 100 1
61819820 PA 2 / 2 100 1
61819830 PA 2 / 3 100 1
61819840 PA 2 / 4 100 1
61819850 PA 2 / 5 100 1
61819860 PA 2 / 6 100 1
61819870 PA 2 / 7 100 1
61819880 PA 2 / 8 100 1
61819890 PA 2 / 9 100 1
61819900 PA 2/blank 100 1
61819910 PA 2 / A 100 1
61819920 PA 2 / B 100 1
61819930 PA 2 / C 100 1
61819940 PA 2 / D 100 1
61819950 PA 2 / E 100 1
61819960 PA 2 / F 100 1
61819970 PA 2 / G 100 1
61819980 PA 2 / H 100 1
61819990 PA 2 / I 100 1
61820000 PA 2 / J 100 1
61820010 PA 2 / K 100 1
61820020 PA 2 / L 100 1
61820030 PA 2 / M 100 1
61820040 PA 2 / N 100 1
61820050 PA 2 / O 100 1
61820060 PA 2 / P 100 1
61820070 PA 2 / Q 100 1
61820080 PA 2 / R 100 1
61820090 PA 2 / S 100 1
61820100 PA 2 / T 100 1
61820110 PA 2 / U 100 1
61820120 PA 2 / V 100 1
61820130 PA 2 / W 100 1
61820140 PA 2 / X 100 1
61820150 PA 2 / Y 100 1
61820160 PA 2 / Z 100 1
61820170 PA 2 / / 200 1
61820180 PA 2 / . 100 1
61820190 PA 2 / , 100 1
61820200 PA 2 / : 200 1
61820210 PA 2 / = 100 1
61820220 PA 2/aardingskarakter 100 1
61820260 PA 2 / + 100 1
61820270 PA 2 / - 100 1
61820280 PA 2 / ~ 100 1
PA 3
61820300 PA 3 / 0 20 1
61820310 PA 3 / 1 20 1
61820320 PA 3 / 2 20 1
61820330 PA 3 / 3 20 1
61820340 PA 3 / 4 20 1
61820350 PA 3 / 5 20 1
61820360 PA 3 / 6 20 1
61820370 PA 3 / 7 20 1
61820380 PA 3 / 8 20 1
61820390 PA 3 / 9 20 1
61820400 PA3 / blanco 20 1
61820410 PA 3 / A 20 1
61820420 PA 3 / B 20 1
61820430 PA 3 / C 20 1
61820440 PA 3 / D 20 1
61820450 PA 3 / E 20 1
61820460 PA 3 / F 20 1
61820470 PA 3 / G 20 1
61820480 PA 3 / H 20 1
61820490 PA 3 / I 20 1
61820500 PA 3 / J 20 1
61820510 PA 3 / K 20 1
61820520 PA 3 / L 20 1
61820530 PA 3 / M 20 1
61820540 PA 3 / N 20 1
61820550 PA 3 / O 20 1
61820560 PA 3 / P 20 1
61820570 PA 3 / Q 20 1
61820580 PA 3 / R 20 1
61820590 PA 3 / S 20 1
61820600 PA 3 / T 20 1
61820610 PA 3 / U 20 1
61820620 PA 3 / V 20 1
61820630 PA 3 / W 20 1
61820640 PA 3 / X 20 1
61820650 PA 3 / Y 20 1
61820660 PA 3 / Z 20 1
61820670 PA 3 / / 20 1
61820680 PA 3 / . 20 1
61820720 PA 3 / aarde 20 1
61820760 PA 3 / + 20 1
61820770 PA 3 / - 20 1
61820780 PA 3 / ~ 20 1

Voordelen

  • Dichte markeerringen met voorbedrukte nummers of karakters
  • Anti-rotatie bescherming
  • Door het speciale profiel met veereffect kunnen de 4 verschillende maten een bereik van doorsneden aan tussen 0,2 en 70 mm².
  • Goede UV-bestendigheid

Toepassing

  • For single core marking
  • Markering geschikt voor montage
  • Deze gesloten kragen zijn bedoeld voor kabels die nog niet zijn aangesloten

Bijzonderheden

  • Doorsneden in mm2: PA 02: 0,2-1,5 PA 1: 1,5-4 PA 2: 2,5-16 PA 3: 16-70
  • Diameter toepassingsgebied in mm: PA 02: 1,3-3 PA 1: 2,5-5 PA 2: 4,0-10,0 PA 3: 8-16
  • Breedte x hoogte mm / hulslengte mm: PA 02: 3,5 x 3,6 / 3 PA 1: 4,2 x 5,5 / 3 PA 2: 6,6 x 9,5 / 4 PA 3: 11 x 16,5 / 6

Normreferentie en keurmerken

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

Opmerking

  • PA 02 ook beschikbaar als verzamelbox (artikelnr. 61833050, bevat 600 ringen met opschriften 0-9)
  • PA 1 ook beschikbaar als verzamelbox (artikelnr. 61833060, bevat 500 ringen met opschriften 0-9)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal

Geleverde kleur

  • Geel

Materiaal

  • Cadmium- en siliconenvrije zachte PVC

Temperatuurbereik

  • -30°C tot +60°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.