PAD staafcodering

PAD Staafcodering voor enkeladermarkering met PA markeerringen

Montagetijd

Artikelnummer Artikelbenaming Kabeldiameter tot max. (mm) Inhoud (VE) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61822920 PAD 3 montagehulp 3,1 1
61822930 PAD 4 montagehulp 3,5 1
61822940 PAD 5 montagehulp 4,5 1

Voordelen

  • Gereedschap voor PA-markeerringen na montage
  • Gereduceerde installatietijd
  • Lange cilindervormige PAD codeerstaaf

Toepassing

  • PA-markeerringen
  • Markering geschikt voor montage

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.