PAV codeerstaaf

PAV montagestang gereedschap voor de montage van enkelvoudige adermarkeringen met PA markeerringen

Montagetijd

Artikelnummer Artikelbenaming Kabeldiameter tot max. (mm) Inhoud (VE) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61822960 PAV 02 montagehulp 3 1
61822970 PAV 10 montagehulp 4 1

Voordelen

  • Voor links- of rechtshandig gebruik
  • U-vormige codeerstaaf voor eenvoudige montage

Toepassing

  • PA-markeerringen
  • Markering geschikt voor montage

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.