FLEXIMARK® roestvast staal teken MR

FLEXIMARK® MR Zuurbestendige roestvrijstalen markeringen, voorgedrukte tekenstroken voor markering met kabelbinders in veeleisende omstandigheden.

in de FLEXIMARK® monsterzak inbegrepen (artikelnr. M3251010)

Engineering Oil & Gas Rail Geschikt voor gebruik buitenshuis Goede chemische bestendigheid Bestand tegen lage temperaturen Corrosiebestendig Oliebestendig Zuurbestendig Temperatuurbestendig UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Markeerder / VPE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Sets
83254122
FLEXIMARK® Tekenstrook MR SET 0-9 2000 1
83254120
FLEXIMARK® Tekenstrook MR SET A-Z 5200 1
Cijfers
83254179
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 1 200 1
83254180
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 2 200 1
83254181
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 3 200 1
83254182
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 4 200 1
83254183
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 5 200 1
83254184
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 6/9 200 1
83254185
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 7 200 1
83254186
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 8 200 1
Letters
83254150
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 A 200 1
83254151
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 B 200 1
83254152
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 C 200 1
83254153
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 D 200 1
83254154
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 E 200 1
83254155
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 F 200 1
83254156
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 G 200 1
83254157
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 H 200 1
83254158
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 I 200 1
83254159
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 J 200 1
83254160
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 K 200 1
83254161
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 L 200 1
83254162
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 M 200 1
83254163
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 N 200 1
83254164
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 O/0 200 1
83254165
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 P 200 1
83254166
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 Q 200 1
83254167
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 R 200 1
83254168
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 S 200 1
83254169
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 T 200 1
83254170
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 U 200 1
83254171
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 V 200 1
83254172
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 W 200 1
83254173
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 X 200 1
83254174
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 Y 200 1
83254175
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 Z 200 1
83254177
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 Ä 200 1
83254178
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 Ö 200 1
83254201
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 Ü 200 1
Symbolen
83254192
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 + 200 1
83254191
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 - 200 1
83254194
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 / 200 1
83254195
FLEXIMARK® tekenstrook MR 10-20 . 200 1
83254199
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 : 200 1
83254198
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 ~ 200 1
83254193
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 = 200 1
83254200
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 aarding 200 1
83254196
FLEXIMARK® tekenstrook MR 10-20 , 200 1
83254202
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20 ( 200 1
83254189
FLEXIMARK® Tekenstrook MR 10-20P blanco 200 1

Voordelen

  • Snelle, eenvoudige en permanente on-site markering

Toepassing

  • Kabel- en componentmarkeringen
  • Schuif de markeringen tijdens montage in de roestvrijstalen tekenhouders
  • Markeringen kunnen onder allerlei zware omstandigheden gebruikt worden (bijv. oil & gas, spoorwegen)

Normreferentie en keurmerken

  • Achilles JQS gecertificeerd

Opmerking

  • Cyrillische karakters op aanvraag

Inclusief

  • Sets bevatten 200 markeringen van elk karakter

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal

Afmetingen

  • Hoogte x breedte: ca. 9,5 x 6 mm
  • Tekenhoogte: ca. 6,8 mm

Materiaal

  • Zuurbestendig Roestvrijstaal EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Temperatuurbereik

  • -80°C tot +500°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.