FLEXIMARK® Roestvrijstalen kit

FLEXIMARK® Roestvrijstalen kit is een handige koffer met alles wat nodig is voor markering ter plaatse in veeleisende omstandigheden

Engineering Oil & Gas Rail Geschikt voor gebruik buitenshuis Goede chemische bestendigheid Corrosiebestendig Oliebestendig Zuurbestendig Temperatuurbestendig UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Uitvoering VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
83254222
FLEXIMARK® Kit roestvrijstaal zonder kabelbindpistool zonder tang 1
83254223
FLEXIMARK® Kit roestvrijstaal met speciaal kabelbindpistool met speciale tang die voorkomt dat merktekens loslaten 1
83254224
FLEXIMARK® Kit roestvrijstaal met kabelbindpistool met kabelbindertang 1

Voordelen

  • Basisuitrusting voor het FLEXIMARK®-RVS-systeem in een handige koffer

Toepassing

  • Kabel- en componentmarkeringen
  • Voor snelle en eenvoudige on-site montage
  • Markeringen kunnen onder allerlei zware omstandigheden gebruikt worden (bijv. oil & gas, spoorwegen)

Normreferentie en keurmerken

  • Achilles JQS gecertificeerd

Opmerking

  • Onderdelen die bij de koffer inbegrepen zijn, kunnen ook apart besteld worden (bijv. speciale tang= artikelnr. 61790180)

Inclusief

  • Karakters A-Ö / cijfers 0-9: 50 stuks
  • Speciale tekens +-/:.ü en symbool voor aarde: 40 stuks
  • Blanco stroken: 40 stuks
  • Tekenhouders (steeds 5 met boorgat en 5 met bevestigingsogen voor kabelbinders) in de lengtes 286, 109, 83,1, 60,4 en 48,8 mm
  • Stalen kabelbinder 4,6x200: 10 stuks

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal

Afmetingen

  • Tekenstroken: 9,5 x 6 x 0,75 mm
  • Box: 440 x 380 x 100 mm

Materiaal

  • Acid resistant stainless steel
    EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Temperatuurbereik

  • -80°C tot +500°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • Bekijk de datasheet voor gedetailleerde informatie over de inhoud van de koffers.