FLEXIMARK® Cablemarking FCC

FLEXIMARK® KABELMARKERING FCC- klantspecifieke kabelmarkering met tekenhouder van kunststof voor bevestiging met kabelbinders aan kabels

Geschikt voor gebruik buitenshuis Goede chemische bestendigheid Montagetijd Zuurbestendig UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Hoogte (mm) Markeerder / VPE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Met gele PVC markeerders (niet halogeenvrij)
83251300
FLEXIMARK® kabelmarkeringsstift FCC 6 YE geel 6.0 1
83251320
FLEXIMARK® kabelmarkeringsstift FCC 9,5 YE geel 9.5 1
83251350
FLEXIMARK® kabelmarkeringsstift FCC 19 YE geel 19.0 1
Met gele LFL etiketten van polyester (halogeenvrij)
83274670
FLEXIMARK® kabelmarkeringsstift LFL 9,5-35 YE FCC geel 9.5 1
Met witte PVC markeerders (niet halogeenvrij)
83251301
FLEXIMARK® kabelmarkeringsstift FCC 6 WH wit 6.0 1
83251321
FLEXIMARK® kabelmarkeringsstift FCC 9,5 WH wit 9.5 1
83251351
FLEXIMARK® kabelmarkeringsstift FCC 19 WH wit 19.0 1

Voordelen

  • Geen tijdrovende voorbereiding en montage
  • Bestand tegen chemicaliën, UV-licht,vocht en olie (dieselolie, basisch reinigingsmiddel, zout water, ethanol,...)

Toepassing

  • For cable marking

Opmerking

  • Markeringen worden geleverd met de gewenste tekst (printen is bij de prijs inbegrepen)
  • Bedrukking op één of twee lijnen mogelijk
  • Iedere willekeurige tekstlengte mogelijk - Tekst wordt overeenkomstig kleiner afgedrukt
  • Bestelproces: klantspecifieke gegevens worden via Excel-bestand aan de verantwoordelijke Lapp-medewerker via e-mail samen met de bestelling doorgestuurd
    Kolom A: inhoud regel 1
    Kolom B: inhoud regel
    2 Kolom B of C: aantal markeringstekens met overeenkomstige opschriften
    Sjabloon printopdrachten: www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markings/

Inclusief

  • Marking consists of FLEXIMARK® Character holder PTEF, printed PVC label (not halogen-free) or FLEXIMARK® Flexilabel LFL (halogen-free) and two standard cable ties in PA 6.6 (black)
  • Markeringen (inclusief kabelbinders) zijn vóór levering gemonteerd
  • 1 VE = 1 markeringsstift, er is geen minimum aankoophoeveelheid

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal

Opmerking

  • Standaard kabelbinder:
    zwart (142 x 2,4 mm)

Afmetingen

  • Lengte tekst: 35 mm Lengte plaat: 50 mm

Geleverde kleur

  • Standaard kleur: zwarte belettering op een gele of witte achtergrond
  • Also available in green, blue and red

Materiaal

  • Tekenhouder: halogeenvrij PE
  • Labels: Niet halogeenvrij PVC of halogen-vrij polyester (LFL versie)

Temperatuurbereik

  • -30°C tot +70°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.