FLEXIMARK® Flexiprint FCC

FLEXIMARK® FLEXIPRINT FCC zijn markeerders met klantspecifieke opdruk voor het aanrijgen van afzonderlijke aders en glasvezels, snel en eenvoudig te installeren.

Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij Montagetijd UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Voor mm² Markeerder / VPE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
83251100
FLEXIMARK® Flexiprint F0 YE FCC geel 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 0.25 - 0.75 1
83251110
FLEXIMARK® Flexiprint F1 YE FCC geel 23 5,2 4,9 11,2 3,5 0.75 - 1.5 1
83251160
FLEXIMARK® Flexiprint F1L YE FCC geel 34 5,2 5 22 3,5 0.75 - 1.5 1
83251120
FLEXIMARK® Flexiprint F1B YE FCC geel 25 5,7 5,9 11,2 4,2 1.5 - 2.5 1
83251170
FLEXIMARK® Flexiprint F1BL YE FCC geel 36 5,7 6 22 4,2 1.5 - 2.5 1
83251130 FLEXIMARK® Flexiprint F2 YE FCC geel 26 7 6,5 11 5,5 2.5 - 6.0 1
83251140 FLEXIMARK® Flexiprint F3 YE FCC geel 41 11 10,5 17 8,4 6.0 - 16.0 1
83251101 FLEXIMARK® Flexiprint F0 WH FCC wit 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 0.25 - 0.75 1
83251111 FLEXIMARK® Flexiprint F1 WH FCC wit 23 5,2 4,9 11,2 3,5 0.75 - 1.5 1
83251161 FLEXIMARK® Flexiprint F1L WH FCC wit 34 5,2 5 22 3,5 0.75 - 1.5 1
83251121 FLEXIMARK® Flexiprint F1B WH FCC wit 25 5,7 5,9 11,2 4,2 1.5 - 2.5 1
83251171 FLEXIMARK® Flexiprint F1BL WH FCC wit 36 5,7 6 22 4,2 1.5 - 2.5 1
83251131 FLEXIMARK® Flexiprint F2 WH FCC wit 26 7 6,5 11 5,5 2.5 - 6.0 1
83251141 FLEXIMARK® Flexiprint F3 WH FCC wit 41 11 10,5 17 8,4 6.0 - 16.0 1
83251102 FLEXIMARK® Flexiprint F0 GN FCC groen 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 0.25 - 0.75 1
83251112 FLEXIMARK® Flexiprint F1 GN FCC groen 23 5,2 4,9 11,2 3,5 0.75 - 1.5 1
83251162 FLEXIMARK® Flexiprint F1L GN FCC groen 34 5,2 5 22 3,5 0.75 - 1.5 1
83251122 FLEXIMARK® Flexiprint F1B GN FCC groen 25 5,7 5,9 11,2 4,2 1.5 - 2.5 1
83251172 FLEXIMARK® Flexiprint F1BL GN FCC groen 36 5,7 6 22 4,2 1.5 - 2.5 1
83251132 FLEXIMARK® Flexiprint F2 GN FCC groen 26 7 6,5 11 5,5 2.5 - 6.0 1
83251142 FLEXIMARK® Flexiprint F3 GN FCC groen 41 11 10,5 17 8,4 6.0 - 16.0 1
83251103 FLEXIMARK® Flexiprint F0 BU FCC blauw 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 0.25 - 0.75 1
83251113 FLEXIMARK® Flexiprint F1 BU FCC blauw 23 5,2 4,9 11,2 3,5 0.75 - 1.5 1
83251163 FLEXIMARK® Flexiprint F1L BU FCC blauw 34 5,2 5 22 3,5 0.75 - 1.5 1
83251123 FLEXIMARK® Flexiprint F1B BU FCC blauw 25 5,7 5,9 11,2 4,2 1.5 - 2.5 1
83251173 FLEXIMARK® Flexiprint F1BL BU FCC blauw 36 5,7 6 22 4,2 1.5 - 2.5 1
83251133 FLEXIMARK® Flexiprint F2 BU FCC blauw 26 7 6,5 11 5,5 2.5 - 6.0 1
83251143 FLEXIMARK® Flexiprint F3 BU FCC blauw 41 11 10,5 17 8,4 6.0 - 16.0 1
83251104 FLEXIMARK® Flexiprint F0 RD FCC rood 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 0.25 - 0.75 1
83251114 FLEXIMARK® Flexiprint F1 RD FCC rood 23 5,2 4,9 11,2 3,5 0.75 - 1.5 1
83251164 FLEXIMARK® Flexiprint F1L RD FCC rood 34 5,2 5 22 3,5 0.75 - 1.5 1
83251124 FLEXIMARK® Flexiprint F1B RD FCC rood 25 5,7 5,9 11,2 4,2 1.5 - 2.5 1
83251174 FLEXIMARK® Flexiprint F1BL RD FCC rood 36 5,7 6 22 4,2 1.5 - 2.5 1
83251134 FLEXIMARK® Flexiprint F2 RD FCC rood 26 7 6,5 11 5,5 2.5 - 6.0 1
83251144 FLEXIMARK® Flexiprint F3 RD FCC rood 41 11 10,5 17 8,4 6.0 - 16.0 1

Voordelen

  • Op maat bedrukte markeringen in diverse uitvoeringen
  • Eenvoudige installatie
  • Goede UV-bestendigheid

Toepassing

  • For single core marking
  • Markering geschikt voor montage
  • Markering van glasvezelkabels

Opmerking

  • Markeringen worden geleverd met de gewenste tekst (printen is bij de prijs inbegrepen)
  • Normale uitvoering: Tot max. 7 tekens L versie (bijv. LF1L): Tot max. 15 tekens
  • Bestelproces: klantspecifieke gegevens worden via Excel-bestand aan de verantwoordelijke Lapp-medewerker via e-mail samen met de bestelling doorgestuurd
    Kolom A: inhoud regel 1
    Kolom B: inhoud regel
    2 Kolom B of C: aantal markeringstekens met overeenkomstige opschriften
    Sjabloon printopdrachten: www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markings/

Inclusief

  • 1 VE = 1 markeringsstift, er is geen minimum aankoophoeveelheid

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal

Geleverde kleur

  • Wit
  • Also available in yellow, green, blue and red

Materiaal

  • Halogeenvrij polyester
  • Wanddikte: 0,175 mm

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.