FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC

FLEXIMARK® geperforeerde krimpkous FCC voor enkeladermarkering met individuele tekst. Deze halogeenvrije markeringen worden geleverd voorzien van de door u gewenste tekst.

Engineering Rail Vlamvertragend Halogeenvrij Montagetijd Benodigde ruimte

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Krimpbereik (mm) Lengte (mm) Markeerder / VPE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
83280249
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. FCC 2.4/1.2-12.5 YE geel 1,2 - 2,4 12,5 1
83280252
FLEXIMARK® geperf.krimp.FCC 2.4/1.2-16.6 YE geel 1,2 - 2,4 16,6 1
83255385
FLEXIMARK® Geperf.krimp. FCC 2.4/1.2-25 YE geel 1,2 - 2,4 25 1
83280250
FLEXIMARK® Geperf. krimp. FCC 3.2/1.6-12.5 YE geel 1,6 - 3,2 12,5 1
83280253
FLEXIMARK® geperf.krimp.FCC 3.2/1.6-16.6 YE geel 1,6 - 3,2 16,6 1
83255386
FLEXIMARK® Geperf. krimp. FCC 3.2/1.6-25 YE geel 1,6 - 3,2 25 1
83280251
FLEXIMARK® geperf.krimp.FCC 4.8/2.4- 12.5 YE geel 2,4 - 4,8 12,5 1
83280254
FLEXIMARK® geperf.krimp.FCC 4.8/2.4-16.6 YE geel 2,4 - 4,8 16,6 1
83255387 FLEXIMARK® Geperf. krimp. FCC 4.8/2.4-25 WH wit 2,4 - 4,8 25 1
83255388
FLEXIMARK® Geperf. krimp. FCC 2.4/1.2-12.5 WH wit 1,2 - 2,4 12,5 1
83255389
FLEXIMARK® Geperf. krimp. FCC 2.4/1.2-16.6 WH wit 1,2 - 2,4 16,6 1
83255390
FLEXIMARK® Geperf. krimp. FCC 2.4/1.2-25 WH wit 1,2 - 2,4 25 1
83255391
FLEXIMARK® Geperf. krimp. FCC 3.2/1.6-12.5 WH wit 1,6 - 3,2 12,5 1
83255392
FLEXIMARK® Geperf. krimp. FCC 3.2/1.6-16.6 WH wit 1,6 - 3,2 16,6 1
83255393
FLEXIMARK® Geperf. krimp. FCC 3.2/1.6-25 WH wit 1,6 - 3,2 25 1
83255394
FLEXIMARK® Geperf. krimp. FCC 4.8/2.4-12.5 WH wit 2,4 - 4,8 12,5 1
83255395
FLEXIMARK® Geperf. krimp. FCC 4.8/2.4-16.6 WH wit 2,4 - 4,8 16,6 1

Voordelen

  • Halogen-free shrink tubes with customized text
  • Voordeel t.o.v. markeerringen: bestel en monteer een hele serie in een keer
  • Op exacte de juiste lengte gesneden

Toepassing

  • For single core marking
  • Markering geschikt voor montage

Opmerking

  • Markeringen worden geleverd met de gewenste tekst (printen is bij de prijs inbegrepen)
  • Bestelproces: klantspecifieke gegevens worden via Excel-bestand aan de verantwoordelijke Lapp-medewerker via e-mail samen met de bestelling doorgestuurd
    Kolom A: inhoud regel 1
    Kolom B: inhoud regel
    2 Kolom B of C: aantal markeringstekens met overeenkomstige opschriften
    Sjabloon printopdrachten: www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markings/

Inclusief

  • 1 VE = 1 markeringsstift, er is geen minimum aankoophoeveelheid

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal

Op aanvraag:

  • Ook beschikbaar met 3:1 krimpverhouding (niet halogeenvrij UL 224 goedgekeurd)

Geleverde kleur

  • Geel

Materiaal

  • Polyolefin (halogeenvrij)
  • Krimpverhouding: 2:1

Temperatuurbereik

  • -30°C tot +105°C
  • Krimptemperatuur: +90°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.