FLEXIMARK® krimpslang FCC

FLEXIMARK® krimpslang FCC - klantspecifiek bedrukte krimpkousen in het bijzonder voor spoorwegtoepassingen

Krimpmarkering FK 12,7 RD 5-7 in FLEXIMARK® sample bag inbegrepen (artikelnr. M3251010)

Engineering Goede chemische bestendigheid Vlamvertragend Halogeenvrij Montagetijd

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Ø voor het krimpen (mm) Ø na het krimpen (mm) Aantal tekens Markeerder / VPE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
83280029
FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 3,2 BK zwart 3,2 1,6 2013-01-07T00:00:00.000 1
83280030
FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 3,2 BK zwart 3,2 1,6 2013-08-12T00:00:00.000 1
83280031
FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 3,2 BK zwart 3,2 1,6 13-17 1
83280032
FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 4,8 BK zwart 4,8 2,4 2013-01-07T00:00:00.000 1
83280033
FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 4,8 BK zwart 4,8 2,4 2013-08-12T00:00:00.000 1
83280034
FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 4,8 BK zwart 4,8 2,4 13-17 1
83280035
FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 6,4 BK zwart 6,4 3,2 2013-01-07T00:00:00.000 1
83280036
FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 6,4 BK zwart 6,4 3,2 2013-08-12T00:00:00.000 1
83280037
FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 6,4 BK zwart 6,4 3,2 13-17 1
83280038
FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 9,5 BK zwart 9,5 4,75 2013-01-07T00:00:00.000 1
83280039
FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 9,5 BK zwart 9,5 4,75 2013-08-12T00:00:00.000 1
83280040
FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 9,5 BK zwart 9,5 4,75 13-17 1
83280041
FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 12,7 BK zwart 12,7 6,35 2013-01-07T00:00:00.000 1
83280042
FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 12,7 BK zwart 12,7 6,35 2013-08-12T00:00:00.000 1
83280043
FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 12,7 BK zwart 12,7 6,35 13-17 1
83280044
FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 19,1 BK zwart 19,1 9,55 2013-01-07T00:00:00.000 1
83280045
FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 19,1 BK zwart 19,1 9,55 2013-08-12T00:00:00.000 1
83280046
FLEXIMARK® Krimpmarkering FCC-FK 19,1 BK zwart 19,1 9,55 13-17 1

Voordelen

  • Op maat bedrukte krimpkousen
  • Bescherming van de kabelisolatie

Toepassing

  • For cable marking
  • Voor toepassingen in kleine ruimten
  • Voor bijvoorbeeld toepassingen in de spoorweg- of windindustrie

Normreferentie en keurmerken

  • Flame retardant according toASTM D635-HB

Opmerking

  • Markeringen worden geleverd met de gewenste tekst (printen is bij de prijs inbegrepen)
  • Bedrukking op één of twee lijnen mogelijk
  • Specificeer de gewenste tekstkleur, tekstsoort en de gewenste soort levering (gesneden of geperforeerd) bij uw bestelling
  • Bestelproces: klantspecifieke gegevens worden via Excel-bestand aan de verantwoordelijke Lapp-medewerker via e-mail samen met de bestelling doorgestuurd
    Kolom A: inhoud regel 1
    Kolom B: inhoud regel
    2 Kolom B of C: aantal markeringstekens met overeenkomstige opschriften
    Sjabloon printopdrachten: www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markings/

Inclusief

  • 1 VE = 1 markeringsstift, er is geen minimum aankoophoeveelheid
  • Levering uit één stuk (al geperforeerd) of gesneden in aparte stukken

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal

Geleverde kleur

  • Zwart
  • Ook beschikbaar in blauw, rood, geel en wit

Materiaal

  • Polyolefine

Krimpverhouding

  • 2:1

Temperatuurbereik

  • -55°C tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.