FLEXIMARK® LA Labels

FLEXIMARK® LA labels zijn zelfklevende markeringen voor het markeren van componenten in de elektrische industrie (bijv. markeringen van kasten).

LA 16,9-9 YE in FLEXIMARK® monsterzak meegeleverd (artikelnr. M3251010)

Halogeenvrij UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Breedte x hoogte (mm) Aantal labels per kant Markeerder / VPE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
83256199
FLEXIMARK® Label LA 7-8 YE geel 7.0 x 8.0 560 5600 1
83256228
FLEXIMARK® Label LA 11-8 YE geel 11.0 x 8.0 420 4200 1
83256231
FLEXIMARK® Label LA 12-6 YE geel 12.0 x 6.0 611 6110 1
83256204
FLEXIMARK® Label LA 15-6 YE geel 15.0 x 6.0 517 5170 1
83256234
FLEXIMARK® Label LA 16-8 YE geel 16.0 x 8.0 315 3150 1
83256207
FLEXIMARK® Label LA 16.9-7 YE geel 16.9 x 7.0 400 4000 1
83256210
FLEXIMARK® Label LA 16.9-9 YE geel 16.9 x 9.0 310 3100 1
83256213
FLEXIMARK® Label LA 20-8 YE geel 20.0 x 8.0 280 2800 1
83256216
FLEXIMARK® Label LA 25-12 YE geel 25.0 x 12.0 161 1610 1
83256219
FLEXIMARK® Label LA 25.6-10 YE geel 25.6 x 10.0 196 1960 1
83256240
FLEXIMARK® Label LA 30.5-12.7 YE geel 30.5 x 12.7 110 1100 1
83256222
FLEXIMARK® Label LA 46.9-9 YE geel 46.9 x 9.0 124 1240 1
83256225
FLEXIMARK® Label LA 56-21.8 YE geel 56.0 x 21.8 39 390 1
83256243
FLEXIMARK® Label LA 60-30 YE geel 60.0 x 30.0 27 270 1
83256237
FLEXIMARK® Label LA 80-7.5 YE geel 80.0 x 7.5 74 740 1
83256198
FLEXIMARK® Label LA 7-8 WH wit 7.0 x 8.0 560 5600 1
83256227
FLEXIMARK® Etikett LA 11-8 WH wit 11.0 x 8.0 420 4200 1
83256230
FLEXIMARK® Label LA 12-6 WH wit 12.0 x 6.0 611 6110 1
83256203
FLEXIMARK® Label LA 15-6 WH wit 15.0 x 6.0 517 5170 1
83256233
FLEXIMARK® Label LA 16-8 WH wit 16.0 x 8.0 315 3150 1
83256206
FLEXIMARK® Label LA 16.9-7 WH wit 16.9 x 7.0 400 4000 1
83256209
FLEXIMARK® Label LA 16.9-9 WH wit 16.9 x 9.0 310 3100 1
83256212
FLEXIMARK® Label LA 20-8 WH wit 20.0 x 8.0 280 2800 1
83256215
FLEXIMARK® Label LA 25-12 WH wit 25.0 x 12.0 161 1610 1
83256218
FLEXIMARK® Label LA 25.6-10 WH wit 25.6 x 10.0 196 1960 1
83256239
FLEXIMARK® Label LA 30.5-12.7 WH wit 30.5 x 12.7 110 1100 1
83256221
FLEXIMARK® Label LA 46.9-9 WH wit 46.9 x 9.0 124 1240 1
83256224
FLEXIMARK® Label LA 56-21.8 WH wit 56.0 x 21.8 39 390 1
83256242
FLEXIMARK® Label LA 60-30 WH wit 60.0 x 30.0 27 270 1
83256236
FLEXIMARK® Label LA 80-7.5 WH wit 80.0 x 7.5 74 740 1
83256200
FLEXIMARK® Label LA 7-8 SR zilver 7.0 x 8.0 560 5600 1
83256229
FLEXIMARK® Label LA 11-8 SR zilver 11.0 x 8.0 385 3850 1
83256232
FLEXIMARK® Label LA 12-6 SR zilver 12.0 x 6.0 611 6110 1
83256235
FLEXIMARK® Label LA 16-8 SR zilver 16.0 x 8.0 315 3150 1
83256241
FLEXIMARK® Label LA 30.5-12.7 SR zilver 30.5 x 12.7 110 1100 1
83256244
FLEXIMARK® Label LA 60-30 SR zilver 60.0 x 30.0 27 270 1
83256238
FLEXIMARK® Label LA 80-7.5 SR zilver 80.0 x 7.5 74 740 1
83256096 - - - - - -
83256097 - - - - - -

Voordelen

  • Zelfklevende labels gemaakt van polyesterfilm voor laserprinters
  • Betere grip dankzij afgeronde hoeken
  • Bestand tegen chemicaliën, UV-licht,vocht en olie (dieselolie, basisch reinigingsmiddel, zout water, ethanol,...)

Toepassing

  • Voor componentmarkering bijv. voor het markeren van kasten

Bijzonderheden

  • Kleefstof moet 24 u drogen

Opmerking

  • Printen met de FLEXIMARK® Software en een gebruikelijke laserprinter
  • Inlegvel in het vak voor manuele papierinvoer
  • Beste printresultaten bij laserprinters met rechte velgeleiding

Inclusief

  • Geperforeerde DIN A4 vellen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal

Kleefstof

  • Acrylic-based permanent adhesive

Geleverde kleur

  • Wit of geel
  • Ook leverbaar in zilver

Materiaal

  • Halogeenvrij polyester
  • Dikte: 0,05 mm

Temperatuurbereik

  • Temperatuur bij bevestiging: min. +10 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.