FLEXIMARK® Cablelabel LFL

FLEXIMARK® kabellabel LFL voor het markeren van kabels met kabelbinders (een- of tweezijdig vastmaken mogelijk). Er kan tekst worden geprint op de labels met onze markeersoftware en commerciële laserprinters.

LFL2H 9.9-26 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Breedte x lengte (mm) Opschriftoppervlak (mm) Markeerder / VPE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
83254750
FLEXIMARK® Kabellabel LFL2H 9,9-26 YEWH geel/wit 9.9 x 48.0 9.9 x 26.0 400 1
83254760
FLEXIMARK® Kabellabel LFL1H 9,9-35 YEWH geel/wit 9.9 x 48.0 9.9 x 35.0 400 1
83254765
FLEXIMARK® Kabellabel LFL2H 66-9.9 YEWH geel/wit 9.9 x 89.0 9.9 x 66.0 560 1

Voordelen

  • Bestand tegen chemicaliën, UV-licht,vocht en olie (dieselolie, basisch reinigingsmiddel, zout water, ethanol,...)
  • Dubbelzijdige bedrukking mogelijk

Toepassing

  • For cable marking
  • Kan met kunststof kabelbinders direct op de kabel gemonteerd worden
  • Geen tekenhouder nodig

Opmerking

  • Printen met de FLEXIMARK® Software en een gebruikelijke laserprinter
  • Inlegvel in het vak voor manuele papierinvoer
  • Beste printresultaten bij laserprinters met rechte velgeleiding

Inclusief

  • Geperforeerde DIN A4 / DIN A5 vellen

Productopbouw

  • Eenzijdig (LFL1H) of tweezijdig (LFL2H) te bevestigen met kabelbinders (tot een breedte van 4,5 mm)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabel-/adercodering

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelmarkeringssysteem

Geleverde kleur

  • Geel/wit (aan beide kanten te bedrukken)

Materiaal

  • Halogeenvrij polyester
  • Wanddikte: 0,175 mm

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.