FLEXIMARK® Flexilabel LFL

FLEXIMARK® Flexilabel LFL zijn blanco labelvellen om kabels te markeren met tekenhouders. De labels kunnen met onze software en een commerciële laserprinter bedrukt worden.

LFL 9.5-35 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Breedte x lengte (mm) Markeerder / VPE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
83254620
FLEXIMARK® Kabellabel LFL 6-35 YEWH geel/wit 6.0 x 35.0 2350 1
83254650
FLEXIMARK® Kabellabel LFL 9.5-17.5 YEWH geel/wit 9.5 x 17.5 3190 1
83254660
FLEXIMARK® Kabellabel LFL 9.5-28 YEWH geel/wit 9.5 x 28.0 2030 1
83254670
FLEXIMARK® Kabellabel LFL 9.5-35 YEWH geel/wit 9.5 x 35.0 1450 1
83254701 FLEXIMARK® Kabellabel LFL 9.9-66 YEWH geel/wit 9.9 x 66.0 840 1
83254690
FLEXIMARK® Label LFL 9.5-196 YEWH geel/wit 9.5 x 196.0 290 1
83254710
FLEXIMARK® Kabellabel LFL 12-38 YEWH geel/wit 12.0 x 38.0 1150 1
83254714 FLEXIMARK® Kabellabel LFL 15-45 YEWH geel/wit 15.0 x 45.0 720 1
83254718
FLEXIMARK® Kabellabel LFL 19-50 YEWH geel/wit 19.0 x 50.0 560 1
83254719
FLEXIMARK® Kabellabel LFL 19-100 YEWH geel/wit 19.0 x 100.0 280 1

Voordelen

  • Bestand tegen chemicaliën, UV-licht,vocht en olie (dieselolie, basisch reinigingsmiddel, zout water, ethanol,...)
  • Dubbelzijdige bedrukking mogelijk

Toepassing

  • For cable marking
  • Insteekstroken voor PTE, PTEF en CAB tekenhouders

Opmerking

  • Printen met de FLEXIMARK® Software en een gebruikelijke laserprinter
  • Inlegvel in het vak voor manuele papierinvoer
  • Beste printresultaten bij laserprinters met rechte velgeleiding

Inclusief

  • Geperforeerde DIN A4 vellen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal

Geleverde kleur

  • Geel/wit (aan beide kanten te bedrukken)

Materiaal

  • Halogeenvrij polyester
  • Wanddikte: 0,175 mm

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.