FLEXIMARK® Wrapping label LCK
FLEXIMARK® LCK wikkeletiketten zijn vinyl etiketten met gelamineerde folie/beschermfolie voor markering met laserprinter. De beschermfolie beschermt de tekst tegen slijtage en oplosmiddelen.
LCK 32 YE in FLEXIMARK® monsterzak meegeleverd (artikelnr. M3251010)
Voordelen
- Het transparante foliegedeelte wordt om de kabel gewikkeld en over het schrijfveld geplakt zodat het opschrift tegen slijtage, vuil en oplosmiddelen beschermd is
- Bestand tegen chemicaliën, UV-licht,vocht en olie (dieselolie, basisch reinigingsmiddel, zout water, ethanol,...)
- Plaatsbesparend door nauwsluitende omwikkeling
Toepassing
- For cable marking
Opmerking
- Printen met de FLEXIMARK® Software en een gebruikelijke laserprinter
- Inlegvel in het vak voor manuele papierinvoer
- Beste printresultaten bij laserprinters met rechte velgeleiding
Inclusief
- 10 of 100 geperforeerde DIN A4 vellen (afhankelijk van geselecteerde verpakkingsgrootte)
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabel-/adercodering
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelmarkeringssysteem
-
Kleefstof
- Acrylic-based permanent adhesive
-
Geleverde kleur
- Geel, wit
-
Materiaal
- Halogeenvrij polyester
- Dikte: 0,025 mm
-
Temperatuurbereik
- -40°C tot +125°C
- Minimale bedrijfstemperatuur: +10°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
- FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.