FLEXIMARK® FL52A Speciale ponstang

FLEXIMARK® FL 52A speciale ponstang om merktekenhouders te snijden voor kabelmarkering en om gaten te ponsen voor kabelbinders

Artikelnummer Artikelbenaming Inhoud (VE) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
83252024
FLEXIMARK® FL52A Speciale ponstang 1

Toepassing

  • Speciale ponstang voor merktekenhouders PTE en PGS met 6-12 mm breedte
  • Kan ook worden gebruikt als een mes voor het inkorten van de letterhouders
  • Snijdt en stanst MINI standaardtekenhouders PTE (6 tot 19) voor kabelbinders met 2,5 mm breedte

Bijzonderheden

  • De tang kan tekenhouders 6-19 mm hebben

Opmerking

  • Afzonderlijke snij- en ponsdelen kunnen worden verwisseld
  • Overige reserve-onderdelen op aanvraag leverbaar

Productopbouw

  • Lichtgewicht model geschikt voor alle handgroottes
  • Zakformaat

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.