FLEXIMARK® perforatietang FL52ERA

Artikelnummer Artikelbenaming merktekenhouder Inhoud (VE) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
83252047
FLEXIMARK® FL52ERA Speciale ponstang 6 / 9.5 / 12 1

Voordelen

  • Creëert een gecentreerd gat
  • Stansinrichting maakt precies passend stansen van gaten voor kabelbinders met 2,5 mm breedte mogelijk
  • Kan ook gebruikt worden als mes om merktekenhouders in te korten
  • Lichtgewicht

Toepassing

  • Speciale ponstang voor merktekenhouders PTE en PGS met 6-12 mm breedte

Opmerking

  • Afzonderlijke snij- en ponsdelen kunnen worden verwisseld
  • Voor 19 mm brede tekenhouders FL 52 A gebruiken (artikelnr. 83252024)
  • Overige reserve-onderdelen op aanvraag leverbaar

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: Houder voor markeringsmateriaal

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: Houder voor markeringsmateriaal

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.