Basic Tie Ident BTI-II Kabelbinder

The Basic Tie Ident BTI-II kabelbinder is de standaard kabelbinder met een labelzone voor vele toepassingen

Artikelnummer Breedte x lengte (mm) Breedte x lengte (mm) Schrijfvlak (mm) Bundeling Ø (mm) Minimum trekbelasting (N/mm²) Inhoud (VE) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61831075 2.5 x 210 210 x 2,5 9.1 x 20.4 52 81,6 100

Toepassing

  • Kabelbinder met markeeroppervlak voor eenvoudig en manueel markeren van bijv. kabelbundel
  • Kabelbinder met markeeroppervlak voor eenvoudig en manueel markeren van bijv. kabelbundel

Opmerking

  • LA 30 (20.3 x 8.5) / LB 40 (16 x 8)
  • TA18x6,5/ TA 20x8
  • Geschikte flexi-labels

Classificatie ETIM 5

  • ETIM Classe 5.0 - ID : EC000046
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabelbundelband

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.