KMK Markeringen

KMK markeerlabels zijn kabelbinders met labelzone voor het bundelen en markeren van kabels en buizen

Halogeenvrij

Artikelnummer Artikelbenaming Breedte x hoogte (mm) Uitrusting per stuk Inhoud (VE) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61742820 KMK 1 etikettendrager 29 x 8 met binder 100
61742822 KMK 2 etikettendrager 29 x 8 zonder binder 100
61742824 KMK 3 etikettendrager 40 x 17 met binder 50
61742826 KMK 4 etikettendrager 40 x 17 zonder binder 50
61742922 ES/LP-BW-GB etiketten 29 x 8 - 10
61742926 ES/KMK 3 GB etiketten 40 x 17 - 10

Voordelen

  • Labelhouder is voorzien van stofkap

Toepassing

  • Markering en bundeling van diverse geleiders en kabels voor binnengebruik
  • Voor bundeldiameter van 10 tot 31 mm

Bijzonderheden

  • Opschriften: handmatig, laser- en inkjetprinter

Normreferentie en keurmerken

  • Smudge-proof: DIN 30646:1993-11,DIN VDE 0611-1:1977-11

Inclusief

  • Labels: 10 markeerkaarten met 150 (61742922) of 50 labels (61742926)
  • Gelieve de labels apart te bestellen

Productopbouw

  • Riembreedte KMK1: 5 mm
  • Bundelbereik KMK1: 10-25 mm
  • Breedte van de KMK3-binder: 10 mm
  • Bundelingsdikte van KMK3: 16-31 mm
  • Bevestigingslussen KMK2/KMK4: 5 mm

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal

Geleverde kleur

  • Transparent

Materiaal

  • Labelhouder: PE, halogeenvrij
  • Labels: karton, DIN A4 geperforeerd, siliconenvrij en halogeenvrij

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.