FLEXIMARK® Kabellabel LAM

FLEXIMARK® kabeletiket LAM - eenvoudige on-site markering

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Halogeenvrij Montagetijd UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Breedte x lengte (mm) Markeerder / VPE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
83260197
FLEXIMARK® Kabellabel LAM 48-10 YE geel 10.0 x 48.0 100 1
83260198
FLEXIMARK® Kabellabel LAM 55-15 YE geel 15.0 x 55.0 100 1
83260199
FLEXIMARK® Kabellabel LAM 85-15 YE geel 15.0 x 85.0 100 1

Voordelen

  • Gelamineerde folie beschermt de tekst tegen slijtage en vervuiling
  • Kunnen op veelvoudige wijze worden gebruikt en beschreven, bijv. met een markeerstift of met de Dymo® tapes (6 en 9 mm breedte)
  • Worden in een handige box met 100 markeringen geleverd die u eenvoudig aan een riem kunt bevestigen

Toepassing

  • For cable marking
  • Voor markering on-site
  • Voor binnengebruik
  • Kan met kunststof kabelbinders direct op de kabel gemonteerd worden

Bijzonderheden

  • Langdurige blootstelling aan hitte of UV-straling kan leiden tot verkleuring van het product

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal

Geleverde kleur

  • Geel

Materiaal

  • Label: UV-bestendig halogeenvrij polypropyleen (PP)
  • Gelamineerde folie: Halogeenvrij en UV-bestendig polyester (0-PET)

Temperatuurbereik

  • -10°C tot +60°C
  • Minimale bedrijfstemperatuur: +10°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.