FLEXIMARK® Markeerhulzen SnapOn

FLEXIMARK® markeerhulzen voor de markering van enkeladers voor of na de montage. Worden op de litzen geklemd (snap-on-mechanisme) of geschoven.

  • Aanbrengen na de montage door snap-on-mechanisme mogelijk
  • Snap-On 2-3,5/15 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Vlamvertragend Halogeenvrij

Artikelnummer Artikelbenaming Lengte (mm) Voor draad Ø (mm) Markeerder / VPE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
FLEXIMARK® Markeerhulzen SnapOn
83252650
FLEXIMARK® Markeerhuls SnapOn 2-3.5/10 TR 10 2 - 3.5 1000 1
83252651
FLEXIMARK® Markeerhuls SnapOn 2-3.5/15 TR 15 2 - 3.5 1000 1
83252695
FLEXIMARK® Markeerhuls SnapOn 2-3.5/23 TR 23 2 - 3.5 500 1
83252653
FLEXIMARK® Markeerhuls SnapOn 2.8-5/10 TR 10 2.8 - 5 1000 1
83252654
FLEXIMARK® Markeerhuls SnapOn 2.8-5/15 TR 15 2.5 - 5 1000 1
83252656
FLEXIMARK® Markeerhuls SnapOn 5-8/10 TR 10 5 - 8 500 1
83252657
FLEXIMARK® Markeerhuls SnapOn 5-8/15 TR 15 5 - 8 500 1
83252660
FLEXIMARK® Markeerhuls SnapOn 8-10/15 TR 15 8 - 10 500 1

Voordelen

  • Betere krasbestendigheid
  • Flexibele bescherming tegen slijtage
  • Bestand tegen chemicaliën, UV-licht,vocht en olie (dieselolie, basisch reinigingsmiddel, zout water, ethanol,...)

Bijzonderheden

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

Opmerking

  • Geschikte markeerhuls voor LMB-labels

Inclusief

  • Markeerhuls zonder labels

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: Houder voor markeringsmateriaal

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: Houder voor markeringsmateriaal

Geleverde kleur

  • Transparent

Materiaal

  • Halogeenvrij polyethyleen

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.