FLEXIMARK® Markeerhulzen voor kabelbinders

FLEXIMARK® kraag voor montage met kabelbinder voor de adermarkering van kabels en enkele aders, vlamvertragend en halogeenvrij

Door bevestiging met kabelbinders onafhankelijk van kabeldiameter

Vlamvertragend Halogeenvrij

Artikelnummer Artikelbenaming Lengte (mm) Markeerder / VPE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
FLEXIMARK® Markeerhulzen voor kabelbinders
83252676 FLEXIMARK® Markeerhulzen voor kabelbinders 30 200 1

Voordelen

  • Betere krasbestendigheid
  • Flexibele bescherming tegen slijtage
  • Bestand tegen chemicaliën, UV-licht,vocht en olie (dieselolie, basisch reinigingsmiddel, zout water, ethanol,...)

Bijzonderheden

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

Opmerking

  • Geschikte markeerhuls voor LMB-labels

Inclusief

  • Markeerhuls zonder labels

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: Houder voor markeringsmateriaal

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: Houder voor markeringsmateriaal

Geleverde kleur

  • Transparent

Materiaal

  • Halogeenvrij polyurethaan

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.