FLEXIMARK® Markeerhulzen

FLEXIMARK® Markeerhulzen voor adermarkering voor montage, halogeenvrij en vlamvertragend

Aanbrengen voor de montage omdat markeerhuls gesloten is

Vlamvertragend Halogeenvrij

Artikelnummer Artikelbenaming Lengte (mm) Voor draad Ø (mm) Markeerder / VPE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
83252693
FLEXIMARK® Markeerhuls halogeenvrij 1,4-5/23 TR 23 1.4 - 5.0 500 1
83252694
FLEXIMARK® Markeerhuls halogeenvrij 5-11/23 TR 23 5.0 - 11.0 200 1
83252675
FLEXIMARK® Markeerhuls halogeenvrij 5-11/30 TR 30 5.0 - 11.0 200 1
FLEXIMARK® Markeerhulzen
83252670 FLEXIMARK® Markeerhuls halogeenvrij 1.4-5/10 TR 10 1.4 - 5.0 1000 1
83252671 FLEXIMARK® Markeerhuls halogeenvrij 1.4-5/15 TR 15 1.4 - 5.0 1000 1
83252672 FLEXIMARK® Markeerhuls halogeenvrij 1.4-5/30 TR 30 1.4 - 5.0 500 1

Voordelen

  • Betere krasbestendigheid
  • Flexibele bescherming tegen slijtage
  • Bestand tegen chemicaliën, UV-licht,vocht en olie (dieselolie, basisch reinigingsmiddel, zout water, ethanol,...)

Bijzonderheden

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

Opmerking

  • Geschikte markeerhuls voor LMB-labels

Inclusief

  • Markeerhuls zonder labels

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: Houder voor markeringsmateriaal

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: Houder voor markeringsmateriaal

Geleverde kleur

  • Transparent

Materiaal

  • PVC

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.