FLEXIMARK® Merktekenhouders PGS

Voorgesneden FLEXIMARK® tekenhouders PGS voor het markeren van componenten in de elektrisch industrie (zoals schakelkasten) met labels of tekenstroken. Voor de montage met kabelbinders.

PGS 1-285 BK included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Goede chemische bestendigheid Vlamvertragend Halogeenvrij Zuurbestendig UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Lengte x hoogte (mm) Markeerder / VPE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
83252010
FLEXIMARK® PGS 10-285 WH wit 285.0 x 10.0 10 1
83250002
FLEXIMARK® PGS 10-285 BK zwart 285.0 x 10.0 10 1
83252011
FLEXIMARK® PGS 10-1000 WH wit 1000.0 x 10.0 10 1
83250003
FLEXIMARK® PGS 10-1000 BK zwart 1000.0 x 10.0 10 1
83252014
FLEXIMARK® PGS 10-1000 GY grijs 1000.0 x 10.0 10 1
83250043 FLEXIMARK® Merktekenhouder 10-100 PGS 10 transparant 1000.0 x 10.0 10 1

Voordelen

  • Zelfklevend op vele oppervlakken
  • Transparante etikettenbescherming garandeert een extra bescherming van de etiketten of tekenstroken

Toepassing

  • Geschikt voor FLEXIMARK® flexilabels LFL en DYMO® industriebanden
  • Voor het markeren van componentgroepen bij de constructie van schakelkasten
  • Bevestiging: vastkleven, of bij temperaturen > +45°C met schroeven of klinknagels

Bijzonderheden

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: Houder voor markeringsmateriaal

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: Houder voor markeringsmateriaal

Geleverde kleur

  • Zwart, wit, grijs

Materiaal

  • ABS kunststof

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +45°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.