MS-Markeerpennen

MS-Markeerpennen om handmatig labels te markeren. De markering is water-, veeg en weerbestendig.

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Inhoud (VE) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61784650 MS-S markeerstift zwart 10
61784660 MS-R markeerstift rood 10
61784670 MS-B markeerstift blauw 10

Voordelen

  • Voor individueel duurzame markering van labels
  • De opschriften zijn water-, wis- en weerbestendig
  • Uitwisbaar

Toepassing

  • For CD, glass, plastic, metal, foil and more
  • Lijndikte: 0,4 mm

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000187
  • ETIM 5.0 klassebeschrijving: Markering

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000187
  • ETIM 6.0 Class-Description: Markeringsstift

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.