WM BW kabelmarkeringen blank

WM BW Blanc wikkellabels zijn markeringen van vinyl met een beschermende folie voor het markeren van kabels met een pen.

Markeerstiften in webcatalogus

Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij

Artikelnummer Artikelbenaming Opschriftoppervlak (mm) Voor draad Ø (mm) Aantal markeringen per pak VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61726150 WM brochure BW 3 25.0 x 25.0 8.0 - 40.0 30 1
61726160 WM brochure BW 5 20.0 x 25.0 6.0 - 18.1 60 1
61726170 WM brochure BW 12 15.0 x 12.0 5.0 - 5.4 200 1
61726180 WM brochure BW 14 15.0 x 6.0 5.0 - 5.4 400 1
61726190 WM brochure BW 34 14.0 x 18.0 5.0 - 10.0 140 1

Voordelen

  • Wikkellabel met beschermende folie
  • Bij het omwikkelen van het label rond de kabel wordt het schrijfoppervlak bedekt met transparante folie. Dit zorgt voor bescherming tegen slijtage, vocht, olie en lichte oplosmiddelen.
  • Eenvoudige markering

Toepassing

  • For cable marking
  • Schrijfoppervlak kan beschreven worden met potlood, balpen, pen of markeerstiften
  • Voor binnengebruik

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal

Materiaal

  • Vinylstroken, met siliconen behandelde voering, halogeenvrij

Temperatuurbereik

  • -35°C tot +70°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.