FLEXIMARK® inktlinten SQUIX, EOS4 en EOS5

Passende inktlinten in zwart en wit voor FLEXIMARK® thermische transferprinter SQUIX, EOS4 en EOS5

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Breedte mm x lengte m Materiaal VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
83259604
Lint R71 55-360 hars BK zwart 55.0 x 360.0 hars 1
83259609
Lint R71 110-360 hars BK zwart 110.0 x 360.0 hars 1
83260201
Lint FTI-Y 60-360 BK zwart 60.0 x 360.0 hars 1
83260200
Lint FTI-Y 110-360 BK zwart 110.0 x 360.0 hars 1
83260206
Lint FTI-X 60-300 BK zwart 60.0 x 300.0 hars 1
83260205
Lint FTI-X 100-300 BK zwart 100.0 x 300.0 hars 1
83260204 Inktlint FTI-HX 53-300 BK zwart 53.0 x 300.0 hars 1
83260203 Inktlint FTI-HX 105-300 BK zwart 105.0 x 300.0 hars 1
83260262 Lint Y501P 30-450 WH wit 30.0 x 450.0 hars 1
83260260
Lint FTI-X 55-300 WH wit 55.0 x 300.0 hars 1
83260261
Lint FTI-X 110-300 WH wit 110.0 x 300.0 hars 1
83260264 Inktlint FTI-X-CO 110-300 WH wit 110.0 x 300.0 hars 1

Voordelen

  • Kras- en slijtvast

Toepassing

  • Muß bei "Opmerking"ersetzt werden
  • Inktlinten R71: Uitsluitend voor kunststof etiketten met glad/glanzend oppervlak (Flexiprint TF, TCK, TA, TFL)
  • FTI-Y: Voor PUR, TA schuimstof, Flexiprint TF
  • FTI-X: Zeer geschikt voor krimpkous, ook voor dieselbestendige krimpkous
  • FTI-HX / FTI-X-CO: Detecteerbaar voor kabeletiket

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001694
  • ETIM 5.0 Class-Description: Verbruiksmateriaal voor telefax/printer/MFC

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001694
  • ETIM 6.0 Class-Description: Verbruiksmateriaal voor telefax/printer/MFC

  • * Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.