FLEXIMARK® transferprinter SQUIX en EOS5*

FLEXIMARK® thermische transferprinters SQUIX en EOS5 zijn gecentreerde thermische transferprinters met een resolutie van 300 dpi voor bestendige en hoogwaardige afdrukken.

Kosteloze technische support in het Engels beschikbaar (telefoon: +4615577764, E-mail: support@fleximark.se)

CE UL CCC

Artikelnummer Artikelbenaming VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
83259602
FLEXIMARK® Thermische printer SQUIX 4/300M 1
83259584
FLEXIMARK® Snijder EOS4/EOS5 1
83259603 FLEXIMARK® perforatie-cutter PCU400 SQUIX 1
83259598
FLEXIMARK® Thermische printer EOS4/300 1

Voordelen

  • Hoge afdruksnelheid (tot 150 mm/s)
  • Hoge afdrukresolutie: 300 dpi
  • Eenvoudige aansturing met de FLEXIMARK® software
  • Eenvoudig onderhoud (reinigen van de etikettensensor, drukwals of printkop wisselen) kan zelfstandig worden uitgevoerd

Toepassing

  • Afdrukken op diverse materialen (o.a. FLEXIMARK® Krimpkousen, PUR Kabellabel en TA-schuim componentmarkering)
  • Door de thermische transferprintmethode wordt het bedrukte oppervlak extra wis-. en krasbestendig en resistent tegen vele oliën en chemicaliën

Opmerking

  • Voor het snijden van bijv. krimpkousen optioneel snijmes voor de EOS5 gebruiken
  • Voor het perforeren van platte krimpslangen transferprinter SQUIX met optioneel perforatie-cutter gebruiken

Inclusief

  • FLEXIMARK® software
  • FLEXIMARK® transferprinter SQUIX of EOS5 met gebruiksaanwijzing en servicehandboek
  • Windows® driver
  • Voeding USB-kabel (lengte 1,8 m)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001675
  • ETIM 5.0 Class-Description: Toebehoren voor telefax/printer/MFC

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001675
  • ETIM 6.0 Class-Description: Toebehoren voor telefax/printer/MFC

Afmetingen

  • SQUIX: 274x242x446 mm (HxBxD)
  • EOS5: 245 x 264 x 412 mm (H x B x D)

Labelrollen

  • Materiaaldikte: 0,055 - 1,2 mm (SQUIX) 0,055 - 0,7 mm (EOS5) Breedte dragers: 10 - 120 mm (SQUIX) 10 - 116 mm (EOS5)
  • Max. kerndiameter Ø: 38,0 - 100,0 mm (SQUIX) 38 - 76 mm (EOS5)

Linten

  • Looplengte tot 500 m (SQUIX) resp. 360 m (EOS5)

Snelheid

  • Tot 150,00 mm/s

Gewicht

  • SQUIX: 9,0 kg
  • EOS5: 5 kg

Materiaal

  • Labels op rol

  • * Handelsproduct, geen Lapp product
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.