FLEXIMARK®-paneelstroken

FLEXIMARK®-paneelstroken voor eenvoudig, snel en voordelig labelen in schakelkasten en andere gebieden omdat de etiketten niet meer één na één afzonderlijk moeten worden aangebracht.

Engineering Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij Montagetijd UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Breedte (mm) m / VPE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
83260290
FLEXIMARK®-paneelstroken 9,5-50 m YE geel 9,5 50 1
83260292
FLEXIMARK®-paneelstroken 14-50 m YE geel 14 50 1
83260294
FLEXIMARK®-paneelstroken 19-50 m YE geel 19 50 1
83260291
FLEXIMARK®-paneelstroken 9,5-50 m WH wit 9,5 50 1
83260293
FLEXIMARK®-paneelstroken 14-50 m WH wit 14 50 1
83260295
FLEXIMARK®-paneelstroken 19-50 m WH wit 19 50 1

Voordelen

  • Goede UV- en chemische bestendigheid
  • Kan worden bedrukt met de FLEXIMARK®-software via de functie "Module creëren"
  • Zelfklevend op vele oppervlakken
  • Kan ook met de FLEXIMARK®-tekenhouder PGS worden bevestigd

Toepassing

  • Markering van elektronische componenten en panelen

Opmerking

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Aanbevolen lint: R71 55-360 hars BK (artikelnr. 83259604)

Inclusief

  • Geleverd op rol

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Kleefstof

  • Acrylic-based permanent adhesive

Geleverde kleur

  • Wit
  • Geel

Materiaal

  • Halogeenvrij polyester

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +150°C verwerking: min. +10°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.