FLEXIMARK® TA-schuim componentmarkering

FLEXIMARK® Labels zijn markeringen uit polyester schuim en zijn een voordelig alternatief voor gegraveerde kunststof plaatjes voor componentmarkering in de elektrotechnische industrie (bijv. schakelkasten).

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Engineering Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij Montagetijd UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Breedte (mm) Lengte (mm) Markeerder / VPE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Rechthoekige vorm
83255338
FLEXIMARK® TA-schuim 13-7 SR zilver 7 13 1000 1
83255339
FLEXIMARK® TA-schuim 22-22 SR zilver 22 22 1000 1
83255340
FLEXIMARK® TA-schuim 27-8 SR zilver 8 27 1000 1
83260166
FLEXIMARK® TA-schuim 27-12.5 SR zilver 12,5 27 1000 1
83260167
FLEXIMARK® TA-schuim 27-15 SR zilver 15 27 1000 1
83260168
FLEXIMARK® TA-schuim 27-18 SR zilver 18 27 1000 1
83255341
FLEXIMARK® TA-schuim 27-27 SR zilver 27 27 1000 1
83260170
FLEXIMARK® TA-schuim 30-40 SR zilver 40 30 1000 1
83260171
FLEXIMARK® TA-schuim 35-15 SR zilver 15 35 1000 1
83260172
FLEXIMARK® TA-schuim 35-18 SR zilver 18 35 1000 1
83260173
FLEXIMARK® TA-schuim 45-15 SR zilver 15 45 1000 1
83255342
FLEXIMARK® TA-schuim 45-25 SR zilver 25 45 1000 1
83255343
FLEXIMARK® TA-schuim 48-19 SR zilver 19 48 1000 1
83260176
FLEXIMARK® TA-schuim 50-15 SR zilver 15 50 1000 1
83260177
FLEXIMARK® TA-schuim 50-25 SR zilver 25 50 750 1
83260179
FLEXIMARK® TA-schuim 60-30 SR zilver 30 60 500 1
83260180
FLEXIMARK® TA-schuim 70-18 SR zilver 18 70 1000 1
83255344
FLEXIMARK® TA-schuim 90-15 SR zilver 15 90 250 1
83260182
FLEXIMARK® TA-schuim 90-30 SR zilver 30 90 250 1
83260183
FLEXIMARK® TA-schuim 90-45 SR zilver 45 90 250 1
83260185
FLEXIMARK® TA-schuim 100-30 SR zilver 30 100 250 1
83260186
FLEXIMARK® TA-schuim 100-50 SR zilver 50 100 250 1
83255345
FLEXIMARK® TA-schuim 100-70 SR zilver 70 100 250 1
83260188
FLEXIMARK® TA-schuim 105-140 SR zilver 140 105 250 1
83260164
FLEXIMARK® TA-schuim 27-8 WH wit 8 27 1000 1
83260169
FLEXIMARK® TA-schuim 27-18 WH wit 18 27 1000 1
83260165
FLEXIMARK® TA-schuim 27-12.5 WH wit 12,5 27 1000 1
83260174
FLEXIMARK® TA-schuim 45-15 WH wit 15 45 1000 1
83260175
FLEXIMARK® TA-schuim 48-19 WH wit 19 48 1000 1
83260178
FLEXIMARK® TA-schuim 60-30 WH wit 30 60 500 1
83260181
FLEXIMARK® TA-schuim 90-30 WH wit 30 90 250 1
83260184
FLEXIMARK® TA-schuim 90-45 WH wit 45 90 250 1
83260187
FLEXIMARK® TA-schuim 100-50 WH wit 50 100 250 1
Ronde uitsnede
83260189
FLEXIMARK® TA-schuim 40-30 Ø 24mm SR zilver 30 40 1000 1
83260190
FLEXIMARK® TA-schuim 40-30 Ø 24mm WH wit 30 40 1000 1

Voordelen

  • Goede UV-bestendigheid
  • Zelfklevend op vele oppervlakken
  • Kostenefficiënt alternatief voor traditionele gegraveerde kunststof labels

Toepassing

  • Markering van elektronische componenten, panels. druktoetsen en aanwijsborden

Opmerking

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Aanbevolen lint: FTI-Y 60-360 BK (artikelnr. 83260201)

Inclusief

  • Geleverd op rol

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal

Kleefstof

  • Acrylic-based permanent adhesive

Geleverde kleur

  • Zilver
  • Wit in online catalogus

Materiaal

  • Polyesterschuim

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +90°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.