FLEXIMARK® Cablelabel PUR
FLEXIMARK® PUR Kabellabels zijn kabelmarkeringen van polyurethaan voor de montage met kabelbinders, bijzonder interessant voor ruwe omgevingen.
PUR 60x10 maakt deel uit van de FLEXIMARK® sample bag (artikelnr. M3251010)
Voordelen
- Goede UV-bestendigheid
- Goede chemische bestendigheid
- Hoogflexibel
- Flexibel materiaal maakt eenvoudige montage mogelijk met 1 of 2 detecteerbare kabelbinders
Toepassing
- Markeringen kunnen onder allerlei zware omstandigheden gebruikt worden (bijv. oil & gas, spoorwegen)
- Kan met kunststof kabelbinders direct op de kabel gemonteerd worden
Normreferentie en keurmerken
- Extremely flame-retardant according to
UL 94 V0 - MIL 81531 en MIL-STD-202G
Opmerking
- Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
- Aanbevolen lint: Tekstkleur zwart: FTI-Y 60-360 BK (artikelnr. 83260201), tekstkleur wit: FTI-X 55-300 WH (artikelnr. 83260260)
- Voor klantspecifieke opdruk: zie product FLEXIMARK® Kabellabel PUR FCC
Inclusief
- Geleverd op rol
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabel-/adercodering
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelmarkeringssysteem
-
Geleverde kleur
- Standaardkleur: geel, wit
- Also available in red, orange, blue, green and black
-
Materiaal
- Halogeenvrij polyurethaan
-
Temperatuurbereik
- -50°C tot +100°C
- Kortstondig ook tot +125°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
- FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.