FLEXIMARK® Flexilabel TFL

FLEXIMARK® Flexilabel TFL zijn blanco etikettenrollen voor het bedrukken van kabels met tekenhouders of voor installatie. Ze worden bedrukt met behulp van onze markeringssoftware met een thermische transferprinter.

Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Breedte x hoogte (mm) Markeerder / VPE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
83263023
Flexilabel TFL 9,5x17,5 WH wit 9.5 x 17.5 252 1
83263021
Flexilabel TFL 9,5x28 WH wit 9.5 x 28.0 500 1
83263019
Flexilabel TFL 9,5x35 WH wit 9.5 x 35.0 1000 1
83263025
Flexilabel TFL 9,9x66 WH wit 9.9 x 66.0 1000 1
83263032
Flexilabel TFL 12x48 WH wit 12.0 x 48.0 252 1
83263024
Flexilabel TFL 9,5x17,5 YE geel 9.5 x 17.5 252 1
83263022
Flexilabel TFL 9,5x28 YE geel 9.5 x 28.0 500 1
83263020
Flexilabel TFL 9,5x35 YE geel 9.5 x 35.0 1000 1
83263026
Flexilabel TFL 9,9x66 YE geel 9.9 x 66.0 1000 1
83263028
Flexilabel TFL 9,9x66 GN groen 9.9 x 66.0 252 1
83263029
Flexilabel TFL 9,9x66 BN bruin 9.9 x 66.0 252 1
83263030
Flexilabel TFL 9,9x66 RD rood 9.9 x 66.0 252 1
83263031
Flexilabel TFL 9,9x66 BK zwart 9.9 x 66.0 252 1

Voordelen

  • Insteekstroken voor PTE, PTEF en CAB tekenhouders
  • Geschikt voor IP20 - IP40 omgevingen, zoals bijv. in openbare gebouwen (scholen, kantoorgebouwen, ziekenhuizen of winkelcentra)

Toepassing

  • Labels voor de installatie
  • For cable marking

Opmerking

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Inclusief

  • Geleverd op rol

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal

Geleverde kleur

  • Wit of geel
  • Op aanvraag: geel, groen, blauw, rood, bruin, zwart

Materiaal

  • Halogeenvrij polyester
  • Polypropyleen gelamineerd

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.