FLEXIMARK® Flexiprint TF

FLEXIMARK® Flexiprint TF zijn markeringen voor enkeladers en glasvezelkabels, snel en eenvoudig te installeren.

TF1 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij Montagetijd UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Voor mm² A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Markeerder / VPE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Kleinverpakking
83255011 FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH600 wit 0.25 - 0.75 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 600 1
83255012 FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH600 wit 0.75 - 1.5 23 5,2 4,9 11,2 3,5 600 1
83255013 FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH600 wit 1.5 - 2.5 25 5,7 5,9 11,2 4,2 600 1
83255014 FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH600 wit 2.5 - 6.0 26 7 6,5 11 5,5 600 1
83255015 FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH600 wit 6.0 - 16.0 41 11 10,5 17 8,4 200 1
Grootverpakking
83254372 FLEXIMARK® Flexiprint TF0 YE geel 0.25 - 0.75 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 2000 1
83254378
FLEXIMARK® Flexiprint TF1 YE geel 0.75 - 1.5 23 5,2 4,9 11,2 3,5 2000 1
83254354 FLEXIMARK® Flexiprint TF1L YE geel 0.75 - 1.5 34 5,2 5 22 3,5 2000 1
83254374 FLEXIMARK® Flexiprint TF1B YE geel 1.5 - 2.5 25 5,7 5,9 11,2 4,2 2000 1
83254359 FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL YE geel 1.5 - 2.5 36 5,7 6 22 4,2 2000 1
83254375 FLEXIMARK® Flexiprint TF2 YE geel 2.5 - 6.0 26 7 6,5 11 5,5 2000 1
83254376 FLEXIMARK® Flexiprint TF3 YE geel 6.0 - 16.0 41 11 10,5 17 8,4 1000 1
83254365 FLEXIMARK® Flexiprint TF0 WH wit 0.25 - 0.75 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 2000 1
83254366 FLEXIMARK® Flexiprint TF1 WH wit 0.75 - 1.5 23 5,2 4,9 11,2 3,5 2000 1
83254355 FLEXIMARK® Flexiprint TF1L YE wit 0.75 - 1.5 34 5,2 5 22 3,5 2000 1
83254367 FLEXIMARK® Flexiprint TF1B WH wit 1.5 - 2.5 25 5,7 5,9 11,2 4,2 2000 1
83254360 FLEXIMARK® Flexiprint TF1BL WH wit 1.5 - 2.5 36 5,7 6 22 4,2 2000 1
83254368 FLEXIMARK® Flexiprint TF2 WH wit 2.5 - 6.0 26 7 6,5 11 5,5 2000 1
83254369 FLEXIMARK® Flexiprint TF3 WH wit 6.0 - 16.0 41 11 10,5 17 8,4 1000 1

Voordelen

  • Bestand tegen chemicaliën, UV-licht,vocht en olie (dieselolie, basisch reinigingsmiddel, zout water, ethanol,...)
  • Eenvoudige installatie

Toepassing

  • For single core marking
  • Markering van glasvezelkabels
  • Markering geschikt voor montage
  • Onbedrukte rollen zijn geschikt voor thermische printers

Opmerking

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Aanbevolen lint: R71 110-360 hars BK (artikelnr. 83259609)
  • Normale uitvoering: Tot max. 7 tekens L versie (bijv. LF1L): Tot max. 15 tekens

Inclusief

  • Geleverd op rol

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal

Geleverde kleur

  • Geel
  • Also available in green, blue and red

Materiaal

  • Halogeenvrij polyester
  • Wanddikte: 0,175 mm

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.