FLEXIMARK®-kabeletiket detecteerbaar

FLEXIMARK®-kabeletiketten detecteerbaar zijn markeerders, geëxtrudeerd uit een TPU-mengsel op basis van polyether. Geoptimaliseerd voor de werking van de meest gangbare metaal- en röntgendetectoren.

Voedings- & drankindustrie Engineering Oil & Gas Geschikt voor gebruik buitenshuis Goede chemische bestendigheid Vlamvertragend Halogeenvrij UV-bestendig

FDA

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Breedte x lengte (mm) Markeerder / VPE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Bevestiging bedie kanten (met 2 kabelbinders)
83280290
FLEXIMARK®-kabeletiket detecteerbaar 60x12 BU blauw 12.0 x 60.0 1000 1
83280291
FLEXIMARK®-kabeletiket detecteerbaar 75x15 BU blauw 15.0 x 75.0 1000 1
83280292
FLEXIMARK®-kabeletiket detecteerbaar 75x25 BU blauw 25.0 x 75.0 500 1
Bevestiging midden (met 1 kabelbinder)
83280293
FLEXIMARK®-kabeletiket detecteerbaar 20x30 BU Diamond blauw 20.0 x 30.0 1000 1

Voordelen

  • Dankzij de kleinste metaaldeeltjes in het materiaal detecteerbaar door röntgen- of magnetische metaaldetectoren. Mocht een label per ongeluk in de directe productie van levensmiddelen terechtkomen, kan deze gemakkelijker worden geplaatst. Zo kunnen dure installaties worden voorkomen
  • Producttoepassing helpt levensmiddelenverwerkende bedrijven bij de implementatie van het HACCP-concept (Hazard Analysis Critical Control Point)
  • De thermische transferprintmethode genereert duurzame, wis- en krasbestendige labels die resistent zijn tegen agressieve media, micro-organismen en oliën
  • Is kortstondig bestand tegen temperaturen tot +115°C en is hydrolysebestendig, een eigenschap die bij vaak uitgevoerde schoonmaakprocessen met heet water of stoom belangrijk is
  • Flexibel materiaal maakt eenvoudige montage mogelijk met 1 of 2 detecteerbare kabelbinders

Toepassing

  • Voor de markering van enkele aders, kabels en componenten in zware industrieën. Typische toepassingsgebieden zijn de levensmiddelenindustrie en verpakkingsinstallaties
  • Kan worden afgedrukt met de FLEXIMARK® thermische transferprinters
  • Bedrukbaar met de FLEXIMARK®-software 11.0
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis.

Normreferentie en keurmerken

  • Vlamvertraging conform UL94 HB
  • Conform FDA 21 CFR – GRAS (Generally Recognized as Safe) en zodoende "algemeen als veilig erkend". Kwaliteitsstandaard voor de levensmiddelen- en drankindustrie in Noord-Amerika
  • Conform verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, speciaal voor de levensmiddelen- en drankenindustrie in Europa

Opmerking

  • In blauwe kleur om levensmiddelen gemakkelijk te onderscheiden
  • Aanbevolen inktlint:
    tekstkleur zwart: FTI-HX105-300 BK (artikelnr. 83260203),
    tekstkleur wit: FTI-X-CO-110x300 WH (artikelnr. 83260264)

Inclusief

  • Geleverd op rol

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Kabel-/adercodering

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelmarkeringssysteem

Materiaal

  • Halogeenvrij polyurethaan (TPU)

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +105°C
  • Kunnen voor korte tijd ook tot +115°C standhouden

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.