FLEXIMARK® Organized shrink tube

FLEXIMARK® geperforeerde krimpkous is al op de juiste grote gesneden en is zowel voor enkelader- als kabelmarkering geschikt.

Engineering Rail Windenergie Halogeenvrij Montagetijd Benodigde ruimte

Artikelnummer Artikelbenaming Kleur Krimpbereik (mm) Lengte (mm) Markeerder / VPE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
Halogeenvrij
83260225
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 2.4/1.2-12.5 YE geel 1.2 - 2.4 12.5 4000 1
83260228
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 2.4/1.2-16.6 YE geel 1.2 - 2.4 16.6 3000 1
83260100
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 2.4/1.2-25 YE geel 1.2 - 2.4 25.0 2000 1
83260090
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 2.4/1.2-38 YE geel 1.2 - 2.4 38.0 1000 1
83260080
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 2.4/1.2-50 YE geel 1.2 - 2.4 50.0 1000 1
83260226
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 3.2/1.6-12.5 YE geel 1.6 - 3.2 12.5 4000 1
83260229
FLEXIMARK® Geperf.krimp. 3.2/1.6-16.6 YE geel 1.6 - 3.2 16.6 3000 1
83260101
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 3.2/1.6-25 YE geel 1.6 - 3.2 25.0 2000 1
83260091
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 3.2/1.6-38 YE geel 1.6 - 3.2 38.0 1000 1
83260081
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 3.2/1.6-50 YE geel 1.6 - 3.2 50.0 1000 1
83260227
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 4.8/2.4-12.5 YE geel 2.4 - 4.8 12.5 4000 1
83260230
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 4.8/2.4-16.6 YE geel 2.4 - 4.8 16.6 3000 1
83260102
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 4.8/2.4-25 YE geel 2.4 - 4.8 25.0 2000 1
83260092
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 4.8/2.4-38 YE geel 2.4 - 4.8 38.0 1000 1
83260082
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 4.8/2.4-50 YE geel 2.4 - 4.8 50.0 1000 1
83260103
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 6.4/3.2-25 YE geel 3.2 - 6.4 25.0 2000 1
83260093
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 6.4/3.2-38 YE geel 3.2 - 6.4 38.0 1000 1
83260083
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 6.4/3.2-50 YE geel 3.2 - 6.4 50.0 1000 1
83260104
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 9.5/4.8-25 YE geel 4.8 - 9.5 25.0 1000 1
83260094
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 9.5/4.8-38 YE geel 4.8 - 9.5 38.0 500 1
83260084
FLEXIMARK® Geperf.krimp. 9.5/4.8-50 YE geel 4.8 - 9.5 50.0 500 1
83260105
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 12.7/6.4-25 YE geel 6.4 - 12.7 25.0 1000 1
83260095
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 12.7/6.4-38 YE geel 6.4 - 12.7 38.0 500 1
83260085
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 12.7/6.4-50 YE geel 6.4 - 12.7 50.0 500 1
83260106
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 19.1/9.5-25 YE geel 9.5 - 19.1 25.0 1000 1
83260096
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 19.1/9.5-38 YE geel 9.5 - 19.1 38.0 500 1
83260086
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 19.1/9.5-50 YE geel 9.5 - 19.1 50.0 500 1
83260107
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 25.4/12.7-25 YE geel 12.7 - 25.4 25.0 600 1
83260097
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 25.4/12.7-38 YE geel 12.7 - 25.4 38.0 300 1
83260087
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 25.4/12.7-50 YE geel 12.7 - 25.4 50.0 300 1
83260098
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 38.1/19.1-38 YE geel 19.1 - 38.1 38.0 100 1
83260088
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 38.1/19.1-50 YE geel 19.1 - 38.1 50.0 100 1
83260099
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 50.8/25.4-38 YE geel 25.4 - 50.8 38.0 100 1
83260089
FLEXIMARK® Geperf. krimp. 50.8/25.4-50 YE geel 25.4 - 50.8 50.0 100 1
Niet-halogeenvrij
83260044
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 2.4/0.8-25(2) YE geel 0.8 - 2.4 25.0 2000 1
83260035
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 2.4/0.8-38(1) YE geel 0.8 - 2.4 38.0 1000 1
83260026
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 2.4/0.8-50(1) YE geel 0.8 - 2.4 50.0 1000 1
83260045
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 3.2/1.0-25(2) YE geel 1.0 - 3.2 25.0 2000 1
83260036
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 3.2/1.0-38(1) YE geel 1.0 - 3.2 38.0 1000 1
83260027
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 3.2/1.0-50(1) YE geel 1.0 - 3.2 50.0 1000 1
83260046
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 4.8/1.6-25(2) YE geel 1.6 - 4.8 25.0 2000 1
83260037
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 4.8/1.6-38(1) YE geel 1.6 - 4.8 38.0 1000 1
83260028
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 4.8/1.6-50(1) YE geel 1.6 - 4.8 50.0 1000 1
83260047
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 6.4/2.0-25(2) YE geel 2.0 - 6.4 25.0 2000 1
83260038
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 6.4/2.0-38(1) YE geel 2.0 - 6.4 38.0 1000 1
83260029
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 6.4/2.0-50(1) YE geel 2.0 - 6.4 50.0 1000 1
83260048
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 9.5/3.0-25(2) YE geel 3.0 - 9.5 25.0 1000 1
83260039
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 9.5/3.0-38(1) YE geel 3.0 - 9.5 38.0 500 1
83260030
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 9.5/3.0-50(1) YE geel 3.0 - 9.5 50.0 500 1
83260049
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 12.7/4.0-25(2) YE geel 4.0 - 12.7 25.0 1000 1
83260040
FLEXIMARK® Geperf. krimpk.12.7/4.0-38(1) YE geel 4.0 - 12.7 38.0 500 1
83260031
FLEXIMARK® Geperf. krimpk.12.7/4.0-50(1) YE geel 4.0 - 12.7 50.0 500 1
83260041
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 19.0/6.0-38(1) YE geel 6.0 - 19.0 38.0 500 1
83260032
FLEXIMARK® Geperf. krimpk.19.0/6.0-50(1) YE geel 6.0 - 19.0 50.0 500 1
83260051
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 5.4/8.0-25(2) YE geel 8.0 - 25.4 25.0 600 1
83260042
FLEXIMARK® Geperf. krimpk.25.4/8.0-38(1) YE geel 8.0 - 25.4 38.0 300 1
83260033
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 25.4/8.0-50(1) YE geel 8.0 - 25.4 50.0 300 1
83260043
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 38.1/12.7-38(1) YE geel 12.7 - 38.1 38.0 100 1
83260034
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 38.1/12.7-75(1) YE geel 12.7 - 38.1 75.0 100 1
83260050
FLEXIMARK® Geperf. krimpk. 19.0/6.0-25(2) YE geel 6.0 - 19.0 25.0 1000 1

Voordelen

  • Snellere montage
  • Op exacte de juiste lengte gesneden

Toepassing

  • Omvat een groot diameterbereik, zelfs geschikt voor enkeladermarkering

Normreferentie en keurmerken

  • Niet halogeenvrije versie: UL 224 gecertificeerd

Opmerking

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Aanbevolen lint: FTI-X 60-300 BK (artikelnr. 83260206)

Inclusief

  • Geleverd op rol

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Markeringmateriaal

Op aanvraag:

  • Ook verkrijgbaar als dieselbestendige uitvoering (met SNCF- NF F00-608 certificering)

Geleverde kleur

  • Standard colour: Yellow
  • Ook verkrijgbaar in het wit

Materiaal

  • Polyolefine
  • Krimpverhouding: Halogeenvrije versie: 2:1 Niet halogeenvrije versie: 3:1

Temperatuurbereik

  • Halogeenvrije versie:
    -55 °C tot +105 °C
    Niet-halogeenvrije versie:
    -55 °C tot +135 °C
  • Krimptemperatuur: +90°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.