FLEXIMARK®waarschuwingsborden

Veiligheidsmarkering conform ISO 7010 uit gelamineerde polyester voor langdurige markering

Alle symbolen volgens ISO 7010

Geschikt voor gebruik buitenshuis Goede chemische bestendigheid Halogeenvrij Temperatuurbestendig UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Beschrijving Afmetingen in mm Markeerder / VPE VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
83880017
FLEXIMARK® W001 adh 50 Algemeen waarschuwingssymbool 50 10 1
83880018
FLEXIMARK® W001 adh 100 Algemeen waarschuwingssymbool 100 10 1
83880049
FLEXIMARK® W012 adh 25 Waarschuwing voor elektrische spanning 25 10 1
83880050
FLEXIMARK® W012 adh 50 Waarschuwing voor elektrische spanning 50 10 1
83880051
FLEXIMARK® W012 adh 100 Waarschuwing voor elektrische spanning 100 10 1
83880066
FLEXIMARK® W017 adh 100 Waarschuwing voor heet oppervlak 100 10 1
83880089
FLEXIMARK® W025 adh 50 Waarschuwing voor in tegengestelde richting lopende rollen 50 10 1
83880091
FLEXIMARK® W026 adh 25 Waarschuwing voor gevaren door het laden van batterijen 25 10 1

Voordelen

  • Zeer goed bestand tegen UV-straling, vocht, chemicaliën (bijv. glasreiniger, alcohol, olie)
  • Krasbestendig
  • Hoog kleefvermogen

Toepassing

  • Kasten-/paneelbouw
  • Machinebouw
  • Robotics
  • Veiligheidssignalering in industriële omgeving
  • Voor binnen- en buitengebruik

Bijzonderheden

  • Zelfklevende etiketten

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Tekststrookblad

Op aanvraag:

  • Andere maten en symbolen

Geleverde kleur

  • Geel

Materiaal

  • Gelamineerd polyester (halogeenvrij)

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +150°C verwerking: min. +10°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.