M1011 Handlettertang

M1011 is een robuust handpreegtoestel voor het ter plaatse pregen van roestvast staal en aluminium.

Oil & Gas Hittebestendig Bestand tegen lage temperaturen Robuust UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Letterhoogte (mm) Breedte W (mm) Lengte in m VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61742670
M1011 preegdrukmachine 4,7 - - 1
61742710 Aluminium-reliëfdruktape zonder plaklaag - 12 4,8 1
61742720 Aluminium-reliëfdruktape met plaklaag - 12 3,65 1
61742700 Roestvast staal reliëfdruktape - 12 6,4 1

Voordelen

  • Geïntegreerde stansinrichting maakt perforatie mogelijk ten behoeve van kabelbinders of schroeven
  • Temperatuurbestendig
  • Weerbestendig
  • Bestand tegen zout water

Toepassing

  • Robuust handstempeltoestel voor aluminium- en roestvrijstalen banden
  • Kabel- en componentmarkeringen
  • Snelle, eenvoudige en permanente on-site markering
  • Voor buitengebruik

Opmerking

  • Cijfer 1 is op het preegwiel niet aanwezig - Hier kan de letter "I" worden gebruikt

  • M1011: Preegdruk machine, preegwiel, reliëfdruktape van aluminium zonder plaklaag, reliëfdruktape van staal zonder plaklaag, draag- en beschermkoffer

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 5.0 Class-Description: Labelmaker

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 6.0 Class-Description: Labelmaker

Opmerking

  • Diameter ponsgat: 2 mm
  • Beschikbare tekens: A-Z, 2-9, -, .

Algemeen

  • Letterhoogte: 4,7 (mm)

Materiaal

  • RVS: 14.301 (EN Standaard), SAE Graad 304
  • Dikte van de tapes: 0,12 mm

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • De garantieperiode van 1 jaar wordt, bij registratie op de DYMO®homepage, met een jaar verlengd.