SP Metallprint®

SP Metallprint® standponsmachine voor metalen plaatjes

Engineering Hittebestendig Bestand tegen lage temperaturen Robuust UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Teksthoogte (mm) VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
61725991
SP 1 preegdrukmachine 2mm 2 1
61725990
SP 1 preegdrukmachine 3mm 3 1
61725992
SP 1 preegdrukmachine 4mm - 1
61725993
SP 1 preegdrukmachine 5mm 5 1
61726000
PK reservepreegwiel 2mm 2 1
61726001
PK reservepreegwiel 3mm 3 1
61726002
PK reservepreegwiel 4mm 4 1
61726003
PK reservepreegwiel 5mm 5 1

Voordelen

  • Compact en ruimtebesparend
  • Eenvoudige bediening

Toepassing

  • Stempelapparaat voor metalen plaatjes
  • Kabel- en componentmarkeringen
  • Voor buitengebruik

Bijzonderheden

  • Drukbegrenzer voor gelijkmatige stempeldiepte
  • Verstelbare aanslag door de klemstroken
  • De verstelbare, automatische voeding van de werktafel zorgt voor de gewenste afstanden van de gestempelde tekens

  • Blanco markeringen: 50 markeringen /VE
  • Stempelapparaat incl. stempelrad voor diverse schijfgroottes

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 5.0 Class-Description: Labelmaker

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 6.0 Class-Description: Labelmaker

Opmerking

  • Apparaatafmetingen: H = 303 mm; werkvlak 145 x 120 mm
  • Gewicht: 6,5 kg

Algemeen

  • Max. plaatgrootte: 140x90mm Max. invoerdiepte: 90mm
  • Letterhoogte: 2, 3, 4 of 5mm Beschikbare karakters, cijfers en tekens: A-Z, 0-9, +/-,

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.
  • FLEXIMARK® producten worden in verpakkingseenheden verkocht, u kunt in plaats het aantal gewenste enkele producten ook 1 verpakkingseenheid bestellen met daarin het aantal producten zoals opgegeven in bovenstaande tabel.